Sistema de fornecimento de energia de vida útil longa para guindastes STS

Empilhadeira com produtos igus
Guindaste monoviga, trolley duplo, gooseneck, lança de vaivém ou viga treliçada: para a carga e descarga eficiente de navios, são utilizados vários tipos de guindastes STS de grandes dimensões, todos os quais exigem muito do funcionamento e da confiabilidade dos sistemas de fornecimento de energia utilizados. O operador deve sempre poder confiar 100% nas esteiras porta cabos e nos cabos - mesmo sob cargas pesadas, condições climáticas severas e corrosão agressiva. Com um amplo portfólio de sistemas robustos de esteiras porta cabos, sensores inteligentes para monitoramento de condições ou manutenção preditiva, ajudamos nossos clientes a atingir esse objetivo.

Principais produtos para guindastes ship-to-shore (STS)

Esteiras porta cabos com rolamentos

Esteira porta cabos com rolamentos para serviço pesado

  • Esteiras porta cabos em aço inoxidável com rolamentos
  • Cursos longos de até 800 m
  • Velocidades de até 5 m/s
  • Vida útil 10x mais longa, com menor força de acionamento
Mais informações sobre esteiras porta cabos com rolamentos
Calhas guia

Calhas guia

  • Disponível em aço inoxidável ou alumínio para resistência da água do mar à EN6060 e redução de peso
  • Disponíveis como calhas guia de plástico econômicas e resistentes à corrosão
Mais informações sobre calhas guia
Extremidade móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Como compensação no caso de cursos longos 
  • Pequeno, leve e econômico
  • Compatível com isense EC.P
  • Possibilidade de uso com diversos sistemas de fornecimento de energia
Mais informações sobre extremidades móveis flutuantes
Cabos chainflex

Cabos chainflex

  • Cabos elétricos chainflex com garantia de 36 meses
  • Por exemplo, novos cabos de controle 18% mais finos e, portanto, mais leves, blindados e não blindados. CF9.UL e CF10.UL graças ao novo estilo UL.
Saiba mais sobre os cabos chainflex
P4.1

Esteira porta cabos com rolamentos P4.1

Mais informações sobre a P4.1

Guia para projetistas

White paper sobre smart plastics em guindastes STS

Como as esteiras porta cabos conectadas digitalmente fortalecem os guindastes STS

Esse estudo de caso mostra como o operador de guindaste EMO B.V. alcança desempenhos de funcionamento de até 375.000km graças às esteiras porta cabos com sensores em rede nos guindastes STS no porto de Roterdã. E isso sem nenhum esforço significativo de manutenção.
White paper sobre fornecimento de energia para guindastes de contêineres

Impacto dos navios porta-contêineres Triple-E em guindastes STS

Como exatamente os navios porta-contêineres maiores afetam a construção de guindastes STS e seu fornecimento de energia (palavra-chave: classe Triple-E)? Que soluções existem e qual o papel que a tecnologia de sensores desempenha aqui?

Manutenção preditiva com i.Cee

Graças ao software inteligente em combinação com sensores nas esteiras porta cabos, os tempos de parada não planejados de guindastes são coisa do passado. O i.Cee consiste em sensores e software que relatam possíveis necessidades de manutenção na esteiras porta cabos em um estágio inicial, mesmo antes que danos ou mesmo avarias possam ocorrer. São evitadas paradas dispendiosas de instalações e a segurança é aumentada.
Mais informações
i.Sense

Monitoramento da condição com i.Sense

O sistema de sensor inteligente i.Sense e o software monitoram a condição da esteiras porta cabos na grua 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos tempos de operação e clima severo significam altas cargas para guindastes STS, i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores.

Braçadeiras CFXL chainfix

Como os guindastes STS muitas vezes têm cursos particularmente longos, prevalecem altas cargas e forças, especialmente na área de fornecimento de energia. A fim de aliviar os cabos fortemente tensionados na esteira, são utilizados braçadeiras de fixação. Com simples retrofitting, eles permitem o alívio de tensão mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros.
Mais informações

Histórias de usuários - Uma solução personalizada de fornecimento de energia para cada guindaste STS

Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Opções de instalação flexíveis para esteiras porta cabos em guindastes STS - Esteja preparado para qualquer caso

Dependendo da situação de aplicação e do tipo de guindaste, vários tipos de instalação de um sistema de fornecimento de energia estão disponíveis. Além da instalação habitual na parte superior da viga da grua, a fixação lateral, por exemplo, protege contra fortes ventos cruzados, enquanto que a instalação da esteira porta cabos sob a viga da grua a protege o mais longe possível da neve, chuva e gelo. Podemos fornecer a você a esteira porta cabos e a opção de instalação certas para cada situação.

Instalação na viga do guindaste

Instalação da esteira na viga da grua

Instalação sob a viga do guindaste

Instalação da esteira porta cabos sob a viga do guindaste

Instalação ao lado da vigas de guindastes

Instalação da esteira porta cabos na lateral da viga da grua

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Folheto: soluções para instalações portuárias

Isso também pode ser interessante para você

Pontes rolantes
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h