Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos robustas para spreaders

Geralmente usados em conjunto com transportadores de linha, os espalhadores permitem a acomodação flexível de contêineres de vários comprimentos. Para garantir um ajuste seguro e de baixa manutenção dos braços telescópicos do espalhador a longo prazo, está comprovado que as esteiras porta cabos oferecem alta robustez com um design que economiza o máximo de espaço possível. Em áreas externas, guias de cabos também são importantes, que funcionam de forma previsível e sem falhas em operação anual contínua com vento e tempo.
Esteiras porta cabos de spreader

Leve, fácil e econômico: soluções de esteiras porta cabos para spreaders

E2/000

Sistema de esteiras porta cabos E2/000

  • Alta robustez e longa vida útil dos cabos
  • Instalação fácil e versátil
Saiba mais sobre a esteiras porta cabos E2/000
esteira porta cabos E4,1

Sistema de esteira porta cabos E4.1

  • Mais estabilidade com dimensões menores
  • Longa vida útil mesmo sob condições ambientais abrasivas
Saiba mais sobre a esteira porta cabos E4.1
chainflex

Cabos para aplicações em movimento

  • Cabos para uso em esteiras porta cabos
  • Ampla gama de produtos
  • Projetado para as influências ambientais mais adversas
Saiba mais sobre os cabos chainflex

História de aplicação: esteiras porta cabos e cabos chainflex em spreaders


Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Folheto: Sistemas de esteiras porta cabos para logística intermodal


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h