Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteira porta cabos leve para suportes de carga

Além do empilhador de alcance e do manipulador de contêineres vazios, os porta-contêineres de carga estão também entre os veículos industriais que garantem o manuseio eficiente de contêineres nos portos. Cargas pesadas são levantadas completamente sob a cabine do motorista, o que também resulta em longos cursos.
Esteira porta cabos leves com alta robustez e design modular simples ajudam a melhorar o manuseio, aumentar a segurança e manter os custos baixos.
Empilhadeiras straddle carrier

Leve, fácil e econômico: soluções de fornecimento de energia para transportadores de passageiros

esteira porta cabos E4,1

Sistema de esteira porta cabos E4.1

  • Mais estabilidade com dimensões menores
  • Longa vida útil mesmo sob condições ambientais abrasivas
  • Sistema modular de esteira porta cabos para fácil manuseio
Saiba mais sobre a esteira porta cabos E4.1
E4 light

Sistema de esteira porta cabos E4/light

  • A espessura reduzida dos painéis laterais cria um espaço interior maior para cabos com menos peso e, ao mesmo tempo, uma redução de preço
  • Especialmente para cursos curtos, pendurados e pequenas aplicações em pé
Saiba mais sobre a E4/light
Sistema de esteira porta cabos E4.1L

Sistema de esteira porta cabos E4.1L

  • Extremamente fácil de montar para economia de tempo de instalação
  • Redução de peso em comparação com o E4.1 com alta estabilidade
  • Design amigável ao cabo
Saiba mais sobre a E4.1L
chainflex

Cabos chainflex para aplicações em movimento

  • Cabos para uso em esteiras porta cabos
  • Ampla gama de produtos
  • Projetado para velocidades e acelerações enormes, cursos longos e as influências ambientais mais adversas
Saiba mais sobre os cabos chainflex
Cabos para motores

Cabos para motores

  • Principalmente com material de revestimento externo de TPE para faixas extremas de temperatura
  • Alta resistência à abrasão para uma longa vida útil
  • Vida útil previsível online. Com 36 meses de garantia
Saiba mais sobre nossos cabos para motor
Cabos de controle

Cabos de controle

  • A partir de 12 vias com núcleos enrolados em feixes
  • Longos tempos de operação graças ao fato de evitar os saca-rolhas
  • Vida útil previsível online. Com 36 meses de garantia
Saiba mais sobre nossos cabos de controle

História de aplicação: Aumento significativo da vida útil graças à esteira porta cabos em suporte de straddle


Comparação de sistemas

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas Festoon, enroladores de cabo com motor e barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon Sistemas de fornecimento de energia em vez de festoon
Forneça orientações para cabos e esteiras porta cabos, mantendo-os protegidos e seguros em temperaturas flutuantes e eólicas. Isto reduz o tempo de inatividade da máquina.
Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos motorizados
Sem anel deslizante em cursos longas. Guie todos os meios com segurança em um sistema. Cursos de até 1.000 metros.
Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas de barramento
Fornecer dados, energia, fluidos e ar com segurança em um único sistema de esteira porta cabos. Para espaços estreitos e compactos e movimento rápido na pista. 

Testados para aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria

Uma olhada no laboratório de testes chainflex e e-chain Dê uma olhada em nosso laboratório de testes chainflex e e-chain, onde 10 bilhões de ciclos são testados anualmente.
Cursos longos em testes ao ar livre Até 400m de curso podem ser alcançados em nossa pista de teste de 200m de comprimento para esteiras porta cabos.

Folheto: soluções para instalações portuárias

Isso também pode ser interessante para você

Pontes rolantes
 

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h