Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Plásticos para movimentação em equipamentos de palcos e teatros

Para equipamentos por cima dos palcos, os cabos têm de ser guiados para as estruturas e os sistemas de iluminação de forma segura, confiável e discreta. As esteiras porta cabos igus e os cabos chainflex altamente flexíveis ajudam-no a optimizar a sua tecnologia enquanto reduz os custos. As nossas esteiras porta cabos são adequadas para a utilização em áreas onde o espaço é escasso, sendo leves, silenciosos e de baixa vibração.

Benefícios dos produtos igus:

  • Guie dados de forma segura e confiável
  • Funcionamento sem problemas
  • Silenciosos e de baixa vibração
  • Para os menores raios de curvatura e espaços de instalação
  • Robustos e fáceis de instalar

Produtos adequados

Sistema zig-zag

 
  • Robustos e silenciosos
  • Solução econômica, compacta
  • Aplicações verticais suspensas
  • Alturas de curso de até 40m possíveis

e-spool

e-spool HD
  • Enrolador de cabo sem anel deslizante
  • Diferentes mídias e diâmetros possíveis em um único sistema

Cabos de controle chainflex

Cabos de controle chainflex CF9
  • Para aplicações flexíveis
  • Retardante de chamas
  • Livre de halogênio
  • Incluindo os conectores normalmente utilizados

Projetos dos clientes


Para mais informações

Ferramentas online no seu tablet

Ferramentas online igus

Configure online o produto desejado, calcule a vida útil, reduza os custos de processo

Teatro e tecnologia de palcos

Descobrir produtos para outras aplicações de equipamentos de palco
Ir para a visão geral

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h