Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
igus® em centrais eólicas

Componentes para turbinas eólicas resistentes ao tempo e desgaste, livres de manutenção e que economizam espaço

As turbinas eólicas devem ser capazes de trabalhar de forma confiável, mesmo quando expostas a condições climáticas adversas, tais como variações de temperatura severas, tempestades de areia, turbulência e ventos fortes. A igus® oferece muitas soluções para turbinas eólicas, assim como para os equipamentos associados usados na sua produção, transporte e instalação. Elas podem ajudá-lo a melhorar sua tecnologia e a reduzir custos. Os componentes necessários incluem esteiras porta cabos robustas e cabos altamente flexíveis que são usados, por exemplo, em torres, sistemas de guinada e no ajuste da pá do rotor. Buchas autolubrificantes livres de lubrificação e manutenção são instaladas no ajuste da pá do rotor e nos freios.

Suas vantagens em um piscar de olhos:

  • Movimentos seguros de torção e circulares
  • Proteção do cabo contra vibração
  • Pequenos espaços de instalação, raios estreitos
  • Buchas livres de manutenção e lubrificação
  • Cabos seguros com 36 meses de garantia
  • Reduza o tempo de inatividade e paradas não planejadas e aumente a vida útil dos cabos e das mangueiras
Entre já em contato com os nossos especialistas

Produtos igus® para energia eólica

 

Produtos adequados para energia eólica

Módulos rotativos RBR

Módulos rotativos RBR  

  • Para movimentos circulares seguros
  • Ideal para movimentos rotativos com altos pesos de preenchimento que envolvem espaços restritos
  • Ângulo de rotação de até 900°

Cabos de torção

Cabos de torção  

  • Para uso em aplicações de torção com +/- 90° com 1 m de comprimento de cabo
  • Retardante de chamas
  • 36 meses de garantia

Plásticos inteligentes

Plásticos inteligentes  

  • Elimine o tempo de inatividade e paradas não planejadas
  • Redução dos custos de manutenção
  • Vida útil prolongada
  • Aumento da eficiência do equipamento

twisterband

twisterband  

  • Gire 7000°
  • Movimento rotativo em espaços extremamente confinados
  • compacto, modular, rentável
  • Preenchimento fácil

Esteiras porta cabos triflex® R

Esteiras porta cabos triflex® R  

  • Fornecimento de energia confiável 
  • Alta resistência à torção
  • Grande espaço de enchimento
  • Raio de curvatura apertado

Bucha autolubrificante iglidur® TX1

Bucha autolubrificante iglidur® TX1  

  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente forte

 

Testado para movimento torcional

O cabo de fibra óptica chainflex® suporta 27 milhões de ciclos com movimentos rotativos e de torção.
 
Configuração do teste:

  • Tipo de cabo: cabo de fibra ótica CFROBOT5.501
  • Parâmetro de teste: teste de torção -/+ 180°

Suporte ao cliente

Christian Ziegler  

Gerente de Produto
Esteiras porta cabos
 Christian Ziegler
Telefone: +49 2203 9649 418
 
 Entre já em contato com os nossos especialistas

Mais informações

Websites relacionados