Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Acionamentos de fuso
na tecnologia ferroviária
Peça uma amostra grátis

Livre de manutenção no transporte ferroviário devido aos acionamentos de fuso livres de lubrificação


Indústria ferroviária

Como é possível reduzir o desgaste em portas deslizantes em 25%?

O número de passageiros no transporte público tem aumentado constantemente há 20 anos. Essa é uma boa notícia para a indústria, mas também coloca uma carga crescente sobre a rede ferroviária, os trens e seus componentes individuais, como as portas deslizantes. São precisos acionamentos de fuso duradouros que cumpram requisitos elevados, como a minimização do desgaste e o aumento da vida útil. A tecnologia de fusos drylin é convincente e já deu provas do seu valor em muitas aplicações ferroviárias.


Os custos de manutenção para preencher vãos podem ser evitados?

E se o trabalho e os custos de manutenção fossem reduzidos e a lubrificação regular se tornasse desnecessária? E se a eficiência e eficácia aumentassem significativamente? A tecnologia de fusos drylin oferece a alternativa perfeita às porcas metálicas convencionais para a tecnologia ferroviária. É totalmente livre de lubrificação e manutenção e, portanto, ideal para um funcionamento 24/7.

Indústria ferroviária

Obtenha mais informações sobre como aumentar a tecnologia da sua aplicação e reduzir custos ao mesmo tempo:

Fusos na tecnologia laboratorial Reduzir custos 
► Até 50,9% mais econômica do que as porcas deslizantes metálicas
► Até 69% em comparação com porcas em polímero comparáveis
► Até 50% em comparação com os sistemas de fuso de esferas*
 
*Devido a um perfil de rosca divergente, é sempre necessário substituir o fuso e a porca, mesmo para o mesmo tamanho de rosca
 
Produtos para a tecnologia ferroviária
Tecnologia de fusos drylin e dryspin


Porcas de fuso de avanço
 

Porcas de fuso de avanço ► Disponíveis em sete materiais diferentes
► Tipos muito diferentes        
► Redução dos custos em 50,9%
Ir para a loja online


Fusos de avanço
 

Fusos de avanço ► Disponíveis em 5 materiais diferentes
► Fusos de passo rápido, trapezoidais ou métricos
► Vida útil até 30% mais longa
Ir para a loja online


Geometrias especiais & acessórios
 

Acessórios ► Formatos personalizáveis para cada aplicação
► Acessórios para porcas & fusos
Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo pessoalmente
Ir para a loja online

Exemplos de aplicações de clientes
Na tecnologia ferroviária



Aumentar a tecnologia  
Aumentar a tecnologia


25% menos desgaste


A nossa tecnologia de fusos convence no laboratório de testes

A avaliação do teste de desgaste do produto com as dimensões 10x3 de aço inoxidável mostrou que nossa linha dryspin® O Ds10x3 pode atingir uma taxa de desgaste até 25% menor, uma vida útil até 25% mais longa e maior eficiência em comparação com o concorrente e a rosca trapezoidal Tr10x3 .
 
Ir para os relatórios de teste


 
Vida útil 30% mais longa


Graças à tecnologia dryspin única

Os espaços maiores entre as roscas dryspin individuais resultam em uma maior participação (fator 1.3) de polímero tribologicamente otimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e níveis mais altos de eficiência são cruciais para uma vida útil cinco vezes maior em comparação com as roscas de alta hélice convencionais.
 
Saiba mais sobre a tecnologia dryspin
Livre de lubrificação


100%livres de lubrificação e livres de manutenção


Ideal para aplicações em operação contínua

Desde as portas ferroviárias e as aberturas de passagem, até o ajuste da via - a liberdade de lubrificação e manutenção dos acionamentos de fusos de avanço permite seu uso em quase todas as áreas da tecnologia ferroviária. A tecnologia de dryspin também está um passo à frente em ambientes úmidos: é 100% livre de corrosão. Portanto, uma operação suave é garantida durante toda a aplicação. Descubra a operação a seco sem manutenção na loja dryspin.


Economize peso em até 88%


Peso reduzido significa eficiência energética

A economia de peso é uma questão muito importante em quase todos os meios de transporte. Isso porque menos peso significa um menor consumo de energia, o que, por sua vez, permite uma redução das emissões de CO2. Os desenvolvedores do setor do transporte ferroviário pretendem que se torne totalmente neutro em CO2 até 2050.
 
As porcas de metal são robustas – e pesadas. As porcas em polímero drylin são a alternativa perfeita para muitas aplicações na tecnologia ferroviária. São leves, confiáveis e duradouras. Quando um peso reduzido é um fator importante, as nossas porcas em polímero são perfeitas, porque permitem uma economia de peso em até 88%.
peso
Reduzir custos

Reduzir custos


Economize 50,9% de custos


Os trens não são bens de luxo, mas sim uma parte importante do cotidiano da nossa sociedade e economia. Os custos totais da aplicação deveriam ser correspondentemente baixos. Os acionamentos de fuso metálicos têm custos de aquisição e operação superiores porque requerem lubrificação e manutenção regulares.
 
A tecnologia dryspin convence em qualquer comparação de preços. Não só se destaca pelas várias vantagens técnicas em relação às peças metálicas, como também por ser 50,9% mais econômica.
Reduzir custos com os acionamentos de fuso de avanço dryspin


Projetos específicos do cliente configuráveis online


configurador pode ajudar rapidamente os engenheiros a encontrarem o sistema de fuso certo para a sua aplicação e também prevê a vida útil.  
 
configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e usinar os pinos em ambos os lados. A aplicação gera um desenho técnico da configuração.  
Ir para a caixa de ferramentas do engenheiro

Amostra grátis dryspin®

Visão geral do seu acionamento de fuso para a tecnologia ferroviária com a informação mais importante:
 
► Livres de lubrificação e manutenção
► Maior eficiência e vida útil mais longa 
► Resistência a ambientes agressivos
► Funcionamento silencioso e sem vibrações devido à geometria arredondada do perfil
► Vida útil prevista online
Peça uma amostra aqui

Encomende online:

Loja online
Ir para a loja online

Configuração online:

Configurador
Ir para o configurador

Envie sua solicitação:

Envie sua solicitação
Ir para solicitação de contato

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h