Alterar idioma :

As guias redondas drylin R são baseadas em polímeros altamente resistentes ao desgaste, desenvolvidos especialmente para a tecnologia linear. As dimensões são compatíveis com rolamentos de esferas padrão. O formato especial das guias de eixo e dos rolamentos de eixo garantem resistência e precisão, mesmo em condições ambientais extremas.
As dimensões são idênticas às das guias de eixo padrão com rolamentos de esferas recirculantes.
Também pode ser usado nas indústrias alimentícia e farmacêutica graças às suas características especiais de higiene.
Folga ajustável do rolamento nos elementos deslizantes
Absorção de força em todas as direções
Movimento silencioso e com baixa vibração
Elementos deslizantes sem lubrificação afastam a sujeira das superfícies dos eixos.

Realizamos vários testes sobre o coeficiente de atrito e a taxa de desgaste de nossos materiais. Os mancais de deslizamento e os revestimentos feitos com os materiais iglidur J e J4 foram testados em vários eixos de madeira em comparação com eixos de metal.

O drylin R transfere o movimento da direção das rodas dianteiras para as traseiras.

Os materiais usados aqui da linha de produtos drylin R suportam facilmente as condições extremas.

Uma mesa de madeira com altura ajustável e inclinável manualmente.

Esse veículo de limpeza de túneis exigia buchas lineares sem lubrificação e com alta rigidez.
As vantagens em resumo

Buchas flutuantes para guias redondas
As buchas flutuantes drylin R oferecem grandes vantagens em aplicações com eixos paralelos. Devido à sua geometria, eles são capazes de compensar erros de desalinhamento e paralelismo e devem ser usados no eixo mais distante do mecanismo de acionamento.
| Propriedades | Características das buchas de deslizamento igus® | Características das buchas | Dados técnicos das buchas autolubrificantes igus® | Dados técnicos dos patins | Particularmente relevante para os seguintes setores: |
|---|---|---|---|---|---|
| Precisão | + | +++ | 0,02-0,15 mm | 0,001-0,01 mm | Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de eletrônicos |
| Completamente livre de lubrificação | +++ | + | Setor médico, embalagem, alimentos, aplicações em sala limpa, bens de consumo | ||
| Livres de manutenção | +++ | + | Em todo o setor | ||
| Vantagem do peso | +++ | + | Alumínio aprox. 2,7g/cm³ polímero aprox. 1,5g/cm³ | Aço aprox. 7,8 g/cm³ | Manuseio, automação, laboratório, tempo livre |
| Alta dinâmica com baixa carga | +++ | + | Embalagem, manuseio, automação | ||
| Alta dinâmica em alta carga | + | +++ | Embalagem, manuseio, automação | ||
| Variação do comprimento do curso | +++ | ++ | Tecnologia de câmeras, indústria têxtil | ||
| Coeficiente de atrito | + | +++ | 0.15 - 0.3 µ | 0.001-0.05µ | Ajuste manual, giratório |
| Sensibilidade à sujeira | +++ | + | Sistemas de embalagem, pedra, têxtil, papel e pintura | ||
| Redução de ruído ¹ | +++ | ++ | 45-60dB | 60-70dB | Setor médico, laboratórios, móveis |
| Custo benefício | +++ | ++ | Em todo o setor | ||
| Proteção contra a corrosão | ++ | + | Tecnologia de envase, produtos químicos, alimentos | ||
| Magnetismo | + | +++ | Plástico, alumínio | Aço | Medicamentos, equipamentos de teste |
| Resistência química | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1.4112 | Medicina, alimentos, galvanoplastia, sistemas de enchimento/embalagem |
| Compatibilidade das montagens | +++ | + | Construção de gabaritos, automação de linhas de montagem | ||
| Operação silenciosa sem nenhuma vibração | +++ | ++ | Tecnologia da câmera, inspeção, medicina, impressora 3D | ||
| Adequação a cursos curtos | +++ | + | Têxtil, manuseio de materiais | ||
| Montagem fácil e substituição rápida | +++ | + | Construção de gabaritos, automação de linhas de montagem | ||
| Rigidez | + | +++ | Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de eletrônicos | ||
| Cursos longos acima de 10 m | ++ | + | Câmera, tecnologia de transportadores, manuseio de materiais | ||
| Resistente à temperatura | +++ | + | até +250 °C | Substâncias químicas | |
| Deslizamento suave | + | +++ | Ajuste manual | ||
| Aceleração, máximo ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | Automação, manuseio de materiais |
| Velocidade, máximo ² | +++ | + | 30m/s | 5-10m/s | Automação, manuseio de materiais |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h