Alterar idioma :

A variedade de usos potenciais das guias de perfil drylin W decorre do grande número de componentes diferentes que podem ser combinados entre si. Oferecemos mais de 50 perfis diferentes (tamanhos de instalação / geometria / superfícies), diversas buchas e guias lineares. As guias de perfil drylin W são adequadas para uso em todos os setores, seja no setor alimentício, na construção de máquinas-ferramenta, no interior ou DIY. Todos os componentes, inclusive os trilhos, podem ser encomendados no comprimento desejado na loja on-line.
O sistema de retração triflex RSE da igus garante que a e-chain seja sempre guiada de forma compacta no braço do robô. Isso evita de forma confiável movimentos descontrolados causados por cabos pendurados. O sistema é baseado em um sistema de guia linear drylin W, que impressiona por seu design leve e robusto. A combinação da triflex RSE e do sistema de guia linear drylin W também oferece uma relação custo-desempenho atraente.
Montagem mais rápida graças aos trilhos duplos em vez de dois trilhos simples montados em paralelo.
Para muitas aplicações (por exemplo, automação, indústria alimentícia, tecnologia médica, indústria farmacêutica).
Os trilhos curvos oferecem mais liberdade de design, por exemplo, em estações de trabalho.
Guia linear híbrida para um funcionamento mais suave.
Com material de trilho de carbono extremamente leve.
No projeto, graças às distâncias flexíveis com trilhos simples paralelos.

O especialista da igus terá o prazer de aconselhá-lo sem compromisso.

Veja você mesmo os benefícios de nossas guias de perfil drylin W com nossa caixa de amostras.
Download do folheto

Com base na comprovada série drylin® W, a igus® está oferecendo guias lineares curvas que são personalizadas e equipadas com carros-guia desenvolvidos especificamente para uso com trilhos de vários raios. Isso resulta em soluções inovadoras para aplicações com espaço de instalação limitado, por exemplo, na ergonomia do operador, na tecnologia de palco ou na cabine do motorista de veículos comerciais, onde os monitores e os sistemas de controle são projetados de forma a garantir uma acessibilidade fácil e segura.

O robô de controle de ervas daninhas da AIGRO UP com trilhos de perfil drylin W e alojamento linear da igus.

O MAX Velolift da Rad9 para a montagem de bicicletas com o trilho duplo drylin W e a caixa linear da igus.

O veículo municipal da Fiedler com o trilho duplo WS drylin W e o pillow block drylin W da igus.

O SLIDE da InGymNeering consiste na guia de perfil drylin W e no pillow block drylin W da igus.

Economize tempo com a fácil montagem dos carros de perfil
Os carros de perfil linear podem ser montados em apenas algumas etapas. Isso não apenas economiza tempo, mas também custos de montagem. Os tempos de parada também são reduzidos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h