Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Soluções para cursos longos sem calhas guias

Os cursos longos são sempre exigentes para um sistema de esteira porta cabos. A parte superior tem de poder deslizar sobre a parte inferior ou nos trilhos. Isto é assegurado com a utilização de uma calha guia.
Em muitas aplicações, não são desejadas calhas guias. Por exemplo, se uma calha guia for disposta na horizontal, o caminho não fica livre para empilhadeiras ou veículos industriais. Aqui, os clientes confiam no sistema autoglide. As esteiras porta cabos autoguiadas se movem em cursos longos de até 200 m e têm travessas ao longo do raio interno com com ranhuras autoglide moldadas..
 
Indústrias e aplicações comuns: aplicações internas, como guindastes internos, unidades de armazenamento e recuperação, correias transportadoras...
 
Esteira porta cabos

autoglide versão 01

autoglide versão 01
  • Altura interior: 21–50 mm
  • Esteiras porta cabos E4.1 autoguiadas
  • Travessas ao longo do raio interior equipadas com ranhuras autoglide moldadas
  • Travessas removíveis ao longo dos raios interior e exterior

autoglide versão 02

autoglide versão 02
  • Altura interior: 21–50 mm
  • Esteiras porta cabos E2/000 autoguiadas
  • Travessas ao longo do raio interior equipadas com ranhuras autoglide moldadas
  • Abertura ao longo do raio interno de ambos os lados

autoglide versão 03

autoglide versão 03
  • Altura interior: 21–50 mm
  • O design easy chain® simplesmente pressiona os cabos no raio exterior
  • Dentes de autoglide moldados no raio interno 

autoglide versão 04

autoglide versão 04
  • Altura interior:  25 mm
  • Sapatas especiais de deslizamento
  • Garantia de guia confiável para o E2/000

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h