Produtos para móveis médicos

Móveis médicos

Nossos principais vendedores de móveis e equipamentos médicos para salas de tratamento

Rolamento de cama hospitalar e terminais rotulares igubal

Economia de custos de até 40%

  • Até 40% mais econômicos e 80 % mais leves do que as versões metálicas
  • Compensação de desalinhamentos e cargas de borda
Suporte do monitor e buchas deslizantes iglidur Q2LW

Econômica até 80MPa

  • Alta capacidade de carga e boa resistência à abrasão, apesar de cargas pesadas
  • Econômica e sustentável graças ao uso de materiais que já foram processados
Assento do médico e iglidur JPF

Livre de PTFE e testado para PFAS

  • Versão livre de PTFE e testada para PFAS do comprovado material de baixo atrito com as mesmas ou melhores especificações tribológicas - agora sem substâncias nocivas
  • Tendência muito baixa de aderência e deslizamento
Braço giratório e mancais axiais PRT

Rotação silenciosa sem lubrificação

  • Funcionamento silencioso e limpo graças aos elementos deslizantes de plástico em vez de esferas metálicas
  • Pode ser personalizado
  • Para espaços de instalação pequenos: PRT-04 Micro com 60 mm de diâmetro
Mesa do paciente e e-chain E2.1

Os menores raios de curvatura começam em 28 mm

  • Fácil de usar graças aos contornos internos suaves
  • Abertura fácil em apenas 2 segundos
  • 10% mais forte e 30% mais barata do que a série E2/000 anterior
Luz cirúrgica e cabo de fibra óptica chainflex

Transmissão segura de dados em até 5xd

  • Material de alta qualidade para as demandas mais pesadas de 5-7,5xd
  • A mais alta segurança EMC com altas
  • qualidades de transmissão em termos de tecnologia de vidro
  • Disponível no comprimento desejado: precisão centimétrica

Aplicações bem-sucedidas em móveis médicos

Luz OP de Trumpf

Luz cirúrgica que é fácil de ajustar

Braço pivô do monitor ajustável

Braços pivotantes de monitor livres de manutenção

Aplicações em tecnologia médica

Outras histórias de sucesso

Mais informações

Produtos para equipamentos odontológicos

Componentes para equipamentos odontológicos

Produtos para salas limpas

Produtos para salas limpas

Desenho de peças em geometrias especiais

Peças especiais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: