Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tendências e inovações: motion plastics® para mobilidade, transporte e logística

Buchas autolubrificantes, esteiras porta cabos, cabos elétricos flexíveis e muito mais para ônibus, trens, transporte e veículos comerciais

Visão geral das tendências atuais

Veículos comerciais

Veículos comerciais

Transporte público

Transporte de passageiros

E-mobilidade e produtos sustentáveis

E-mobilidade e produtos sustentáveis

Veículos de entrega, bicicletas de carga, drones, ...
Logística e "última milha"
Ir para as inovações de produto
Produtos de última milha

Veículos comerciais

Atrito, desgaste, vibração, umidade e sujeira são apenas alguns dos diversos requisitos que devem ser considerados ao escolher o produto certo em veículos comerciais. De vans a caminhões articulados ou de caminhões basculantes a reboques, os desafios podem variar muito. Com nossos novos produtos para veículos comerciais - sejam usados na cabine do motorista ou no exterior - estamos adicionando nosso portfólio de produtos fortes, de paredes espessas ou excepcionalmente resistentes a produtos químicos, por exemplo.

Novidade Adição à gama de produtos de buchas autolubrificantes para veículos comerciais

  • iglidur M260 para aplicações pivotantes, especialmente com eixos feitos de aço carbono HR
  • igutex TX2 desenvolvido para ambientes extremamente agressivos, assim como sujeira e poeira
  • Iglidur H5 de alta resistência com alta resistência química e outras buchas ... 

▶ Saiba mais agora

Buchas autolubrificantes
 Novidade 
Guia telescópica livre de lubrificação e sem chocalho feita de plástico sólido
Esteira porta cabos versátil para veículos comerciais
Tecnologia de parafuso de avanço dryspin sem lubrificação e sem manutenção
Bucha autolubrificante para o dispositivo basculante da cabine do motorista
Bucha autolubrificante para o dispositivo basculante em caminhões basculantes
Bucha autolubrificante para ajuste do espelho externo

Transporte de passageiros

Não importa se é ônibus ou trem. A escolha da bucha autolubrificante, linear ou mancal esférico apropriado pode, posteriormente, fazer muito mais do que uma diferença na vida útil. Aspectos de segurança, como a escolha da bucha resistente ao calor correta nos freios de trens e bondes ou questões de conforto ao ajustar os assentos no compartimento de passageiros, também estão em primeiro plano. Há também a questão da eficiência econômica. Com uma ampla gama de produtos, oferecemos a bucha ou esteira porta cabos certo para cada exigência, posição de instalação e meio de transporte.

 Novidade  Bucha autolubrificante iglidur H5 robusta resistente à mídia

  • Resistente a choques e impactos, assim como adequado para pressão de extremidade
  • Adequado para uso em ambientes corrosivos e cargas de alto impacto
  • Reduz os custos ao reduzir falhas prematuras e requisitos de manutenção 

▶ Saiba mais agora

Buchas autolubrificantes
 Novidade 
Buchas autolubrificantes excepcionalmente resistentes à temperatura e à mídia
Tecnologia de fusos de avanço drylin
 Novoidade 
Novas dimensões da tecnologia de fuso de avanço dryspin
Mancais esféricos igubal
Mancais autocompensadores resistentes à sujeira e livres de manutenção

E-mobilidade e produtos sustentáveis

O muito discutido material reciclável plástico pode contribuir para a proteção dos recursos e do meio ambiente. Além do nosso programa chainge para a reciclagem de esteiras porta cabos de plástico em desuso, também oferecemos produtos feitos de regranulado desde 2022. Desde este ano, nossas novas buchas autolubrificantes "ECO" também são acompanhados pela primeira esteira porta cabos reciclável do mundo, a "cradle-chain", que também marca sua entrada na indústria automotiva. Outra novidade na gama de produtos é um sistema de retração do cabo para uma estação de carregamento de eletricidade mais organizada e arrumada.

 Novidade  : Estudo de design: Sistema de retração de cabos para a estação de carregamento

  • Solução para rebobinamento automático de cabos, por exemplo, na estação de carregamento de eletricidade
  • Longos comprimentos de extensão em um pequeno espaço de instalação com retração automática
  • Evite a confusão de cabos emaranhados no chão e danos nos cabos
  • Pode ser combinado com todos os sistemas de caixa de parede disponíveis comercialmente

▶ Saiba mais agora

e-tract
 Novidade 
A primeira esteira articulada feita de material 100% reciclado
 Novidade 
Gama de buchas autolubrificantes ECO sustentáveis feitas de regranulado
 Novidade 
Pegada de CO2 na loja para nossas buchas mais comuns

Logística e "a última milha"

Como são os robôs lineares que permitem a remoção e armazenamento automatizados de encomendas em veículos de entrega? E como exatamente os produtos de bucha em drones e bicicletas de carga ajudam a otimizar a resistência ao impacto, a vida útil e o peso na entrega "última milha"?
Apresentamos possíveis respostas a essas perguntas com produtos novos e conhecidos de nossas áreas de automação de baixo custo ou nossas buchas iglidur e mancais igubal.
No vídeo à direita, também mostramos como pode ser uma entrega de encomendas do futuro, como os drones de encomendas podem ser integrados ao veículo de entrega e quais produtos usamos para isso.
Como pode ser uma entrega de encomendas do futuro e como nossos produtos ajudam nisso? Assista o video para saber mais.

 Novidade  Robô linear XXL para manuseio de embalagens

  • Carregamento e descarregamento confiável e flexível de paletes com peso de até 10kg
  • Concebível em conjunto com tecnologia de acionamento e esteiras porta cabos para processos logísticos em veículos de entrega
  • Outras aplicações de robôs lineares: Pick & Place, correia transportadora, tarefas de empilhamento e muito mais.

▶ Saiba mais agora

XXL robô linear de 3 eixos
 Novidade 
Buchas antiderrapantes, por exemplo, para garfos de suspensão em bicicletas de carga
Tecnologia de fusos de avanço drylin
 Novidade 
Novas dimensões da tecnologia de fuso de avanço dryspin
 Novidade 
Série estreita de carros lineares

Descubra nossos produtos convenientemente: virtualmente e em roadshows

Stand de feira virtual

Visite-nos online a qualquer momento em nosso estande físico-virtual de 400m² e conheça nossos produtos de forma interativa.
Conheça agora a feira virtual

Roadshow no local

Não pode ir à feira? Não tem problema, iremos até você com nosso caminhão de exposição. E traremos os produtos que funcionariam com sua aplicação para que você possa vê-los de perto.
Agende uma visita hoje

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h