Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Aumentar a tecnologia e reduzir custos
motion plastics para a
indústria de gás e petróleo

Sistemas de fornecimento de energia em aplicações móveis que funcionam sob condições extremas

Sujeira, água salgada, vibrações, temperaturas extremas, cargas mecânicas elevadas e o risco de explosão são os problemas mais frequentes que prejudicam o desempenho de equipamentos de perfuração e outros dispositivos usados para a extração de óleo e gás. Em tais ambientes, onde qualquer parada pode custar caro, as esteiras porta cabos da igus® apresentam características que asseguram um desempenho contínuo e tranquilo.

Benefícios dos produtos igus:

  • Um fornecedor para sistemas completos
  • 100% resistentes à corrosão, resistentes à água do mar e testados para aplicações exigentes
  • Livres de manutenção para uso em 24h por dia
  • Maior vida útil, ex. comparando com as esteiras de aço e loops de serviço
  • Economia de peso de até 70% comparado com esteiras porta cabos de aço
  • Custos mais baixos e maior segurança do equipamento
Novidades 2022
Esteira porta cabos e-loop para aplicações de acionamento superior
Cabo híbrido para aplicações suspensas
Esteiras porta cabos híbridas em novas dimensões
 

Ver todas as novidades de 2022? Você pode encontrar todas as novidades aqui.

Novidades 2022

e-loop iSet

A engenharia sofisticada simplificou. Apenas 3 cliques para o conjunto completo

▶ conheça o e-loop iSet agora


Sistema modular de esteira porta cabos e-loop

A alternativa ao loop de serviço para guiar cabos com segurança em aplicações suspensas. Ideal para aplicações tridimensionais.
  • Combina as vantagens de uma esteira porta cabos em plástico com as de um cabo de tração de elevada resistência.
  • Dentro da esteira porta cabos, o cabo de tração transfere as forças de tração para os terminais de fixação e a estrutura. Como consequência, os condutores ficam totalmente livre de tensão.
  • Conveniente: os cabos podem ser substituídos individualmente.
Mais informações sobre a e-loop

Áreas de aplicação


motion plastics para a indústria de petróleo e gás

Série de esteira porta cabos E4.1
  • Robustas e em até 70% mais leves que aço
  • Sistema especial de separação interna evita que peças caiam para fora
  • Construção modular
Série de esteira porta cabos E4.1
Esteiras porta cabos da série E4.350
  • Testadas para cargas pesadas até 650 kg/m
  • Também adequadas para utilizar com plataformas oscilantes
  • Até 50% mais leves que esteiras porta cabos de aço
Série de esteira porta cabos E4.350
Esteira porta cabos offshore (OSC)
  • Cabos sempre acessíveis 
  • Possibilidade de forças de tração de até 187 kN
  • Proteção dos cabos em condições extremamente adversas
Esteira porta cabos offshore OSC
Cabos confeccionados
  • Cabos prontos para conectar, também com conectores-EX
  • Testados de acordo com os padrões industriais
Cabos montados
Módulos de fornecimento de energia confeccionados
  • 95% menos tempo de confecção
  • Reduza o tempo de montagem
  • Soluções plug & play para top drives, por exemplo
Sistemas de esteiras porta cabos montados
Fonte de energia rotativa RBR
  • Sistemas de rotação com rotação de até 900°
  • Fácil integração na estrutura do cliente
  • Possibilidade de estender a garantia do sistema
Fonte de energia rotativa RBR

Totém de amostras dos plástico para movimentação

Tornar as coisas fáceis: com o expositor da igus,  sempre à sua disposição os motion plastics mais recentes e mais adequados para o seu setor industrial. 
 
Levamos o expositor até você, instalamos sob pedido e colocamos nas prateleiras os produtos da sua escolha. Ou pode ser você próprio simplesmente a configurá-lo. Como um expositor permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.
Encomende agora gratuitamente!

Manutenção preditiva

Mais segurança com os smart plastics

Smart plastics, esteiras porta cabos inteligentes ou buchas autolubrificantes e lineares comunicam a data de manutenção durante o funcionamento e são perfeitamente integrados nos seus processos.
  • Redução dos custos de manutenção
  • Fim das paradas não planejadas
  • Vida útil prolongada
  • Aumento da eficiência do equipamento
  • Economize tempo - detecção mais rápida do motivo de anomalias
Aumentar a tecnologia e reduzir os custos com smart plastics

White paper sobre o e-loop

White paper

Soluções de polímero de elevada performance para plataformas de perfuração

A flexibilidade dos polímeros valorizou as esteiras porta cabis e os sistemas de fornecimento de energia na indústria do petróleo e gás. Quais são as vantagens dos sistemas de esteiras porta cabos da igus para os sistemas top drive? O que os diferencia de outras soluções, como sistemas festoon ou loops de serviço?
Faça o download do white paper sobre o e-loop agora

Soluções de esteiras porta cabos em plataformas de perfuração

Esteiras porta cabos da igus utilizadas numa plataforma de perfuração
Utilização de esteiras porta cabos da igus® em plataformas de perfuração terrestre
Soluções completas para espaço limitado de instalação em sistemas de perfuração controlados por robôs

Qual é a forma mais rápida de substituir cabos em e-loops? O que significa "serviço pesado" no contexto das esteiras porta cabos? Pode encontrar artigos interessantes sobre a utilização dos nossos produtos na indústria de gás e petróleo no blog da igus.
Veja já!

Serviços

Serviço de engenharia

Serviço de engenharia

Desde o primeiro esboço até ao produto pronto a ser instalado.  
Serviços de montagem

Instalação

Instalação de esteiras porta cabos com todos os componentes, com garantia
Laboratório de testes

Testes

Laboratório de teste de 3.800m² Área de testes externo, câmara climática, testes personalizados.

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h