Ajuste de formato acionado na tecnologia de inspeção: livre de lubrificação e modular

drylin® eixo linear para o ajuste automatizado da iluminação na inspeção óptica

Perfil

  • O que era necessário: Mesas lineares de quatro fusos do tipo drylin® SAW-0630 com motor de passo NEMA 17 como acionamento, bem como flange do motor e acoplamento de garra integrado.
  • Requisitos: Solução modular completa de uma única fonte, instalação compacta e operação sem lubrificação.
  • Setor: Tecnologia de teste e inspeção
  • Sucesso para o cliente: A Gefra obtém eixo linear e motor de passo com flange de motor e acoplamento de garra de uma única fonte. O sistema modular se encaixa perfeitamente no ambiente e funciona totalmente livre de lubrificação e manutenção graças às lâminas deslizantes iglidur®.
Sistema de teste

Produtos utilizados

Problema

Solução

Uma olhada no processo: Os testes são realizados aqui, e em uma velocidade extremamente alta.

A unidade linear drylin® em seu estado instalado.

Tudo em uma única fonte: Nas unidades drylin® E, o carro e o motor de passo são combinados em uma unidade pronta para ser conectada.

Encontre o produto certo para cada tipo de ajuste de formato. Do manual ao automatizado.

Manual

Manual

Propulsado

Acionado

Automação

Automatizado

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: