Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Curso linear curto em vários eixos

O desgaste das buchas iglidur em cursos lineares curtos deve ser testado. Entre outras coisas, movimentos lineares muito curtos (5 mm) são analisados em alta frequência conforme ocorrem em aplicações como atuadores e tecnologia magnética. O objetivo da série de testes é determinar o material de mancal autolubrificante iglidur mais resistente ao desgaste para vários eixos em movimentos lineares curtos. Outro objetivo do teste foi determinar o coeficiente de desgaste para o cálculo online da vida útil (iglidur Expert).

Conclusão:

As propriedades de desgaste variam de um material iglidur para outro durante o teste em vários eixos/contrapares. Os resultados mostram que o material iglidur funciona com menos desgaste em alumínio anodizado duro do que em aço carbono. Vale a pena mencionar que cada material de eixo possui um material iglidur ideal para otimizar o desgaste (e vice-versa).
Gráfico de resultados de desgaste Resultados de desgaste
Existem resultados de desgaste para todos os materiais iglidur para vários materiais de eixo. A tabela mostra apenas um trecho. Entre em contato conosco se você estiver interessado nos resultados de outros pares.

Você gostaria de testar uma aplicação definida pelo usuário?

Teremos o maior prazer em testar sua aplicação específica também. Basta usar o formulário de contato!


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h