Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Kit de patins híbridos modulares drylin®
Aumentar a tecnologia,
& Reduzir custos


Patim

Patins drylin® da igus®

Elementos deslizantes de iglidur® J ou iglidur® J200

Alojamentos de alumínio, aço inoxidável ou zinco fundido

Carga ideal do rolamento na direção do rolo

Comprar patins híbridos

Patins duplos

Patins híbridos duplos drylin® da igus®

Alojamento feito de zinco fundido

Elemento deslizante do material iglidur® J

O alinhamento dos rolamentos de 70° ou 80° também permite acionamentos laterais

Comprar patins híbridos duplos aqui

Carrinho híbrido

Patim híbrido drylin® da igus®
  • Carrinhos lineares com patins e buchas autolubrificantes combinados
  • Com patim individual ou duplo
  • Movimento especialmente leve, mesmo com cargas elevadas
Comprar carrinho híbrido
Placa de montagem WWYR drylin® igus®

Novidade: placas de montagem

  • Disponível em vários comprimentos em cada tamanho de instalação e largura
  • Em alumínio
  • Combinação de bucha e placa de montagem também disponíveis confeccionados
  • Pode ser combinado com toda a gama de guias lineares
Ir para placas de montagem

Patins híbridos igus®

▲ Aumentar a tecnologia

Rolar e deslizar ao mesmo tempo. Isto torna os patins híbridos drylin® mais fortes e aumenta a vida útil do carrinho. Chamamos a esta tecnologia "patins híbridos".
 
As vantagens em um relance
  • Funcionamento livre de manutenção
  • Mais leves do que os patins disponíveis no mercado
  • Distribuição de peso melhorada graças à tecnologia híbrida
  • O sistema modular permite a combinação de todas as peças da geração WJRM

▼ Reduzir custos

Os patins híbridos drylin® reduzem custos graças à produção econômica, carrinhos e patins reutilizáveis e rápida manutenção.
 
 
As vantagens em um relance
  • Patins substituíveis ; buchas lineares reduzem custos de aquisição
  • Componentes livres de lubrificação requerem pouca manutenção
  • A produção por injeção em molde mantém os componentes resistentes ao desgaste econômicos
    Patins híbridos WJRM drylin® da igus®

    Loja

    Amostra


    Quero ir para a loja online igus® e comprar patins híbridos. Estou familiarizado com as propriedades dos meus produtos.
    Ir para a loja
    Gostaria de ter uma ideia da qualidade dos patins híbridos drylin® W? Na nossa caixa de amostras drylin®, encontrará toda a nossa gama de tecnologia linear.
    Peça uma caixa de amostras gratuita!


    Consulta

    Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

    Online:

    24h