Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Patins híbridos drylin® para instalação lateral
Aumentar a tecnologia,
& Reduzir os custos


Patins híbridos WJRM 41

Patins híbridos WJRM drylin® da igus®

Alojamento feito de zinco fundido

Elementos deslizantes fabricados com materiais iglidur®

Os patins podem ser posicionados de várias formas com a folga desejada

Comprar patins híbridos WJRM 41 aqui

Patins híbridos WJRM 31

Patins híbridos WJRM 31

Alojamento feito de zinco fundido

Elementos deslizantes fabricados com materiais iglidur®

Os patins podem ser posicionados de várias formas com a folga desejada

Comprar patins híbridos WJRM 31 aqui

Guia dupla WRS

Patim híbrido drylin® da igus®
  • Para instalação lateral diretamente na parede
  • Geometria otimizada para os patins híbridos
  • Sem furos de fixação no campo de visão
Comprar trilho duplo
Aumentar a tecnologia com a igus  
Aumentar a tecnologia

Rolar e deslizar ao mesmo tempo. Fácil movimentação com patins híbridos integrados, apoio lateral a partir de elementos deslizantes. Autolubrificação significa zero manutenção. Chamamos a esta tecnologia "patins híbridos".
 
 

  • Funcionamento livre de manutenção
  • Para ajustes manuais menores
  • Orientação dos patins otimizada, montados com buchas autolubrificantes ou rolamentos de esferas
  • Adequados para patins WAS
Reduzir custos com a igus®  
Reduzir custos
Patins híbridos drylin®: redução de custos devido ao design econômico e devido à combinação do rolamento e deslizamento. Totalmente livre de lubrificação para funcionamento totalmente livre de manutenção.
 
 
  • Forças de deslocamento reduzidas para um ajuste mais fácil
  • Sem lubrificação - sem manutenção
  • Instalação rápida e fácil
    Patins híbridos WJRM drylin® da igus®
    Placa de montagem WWYR drylin® igus®

    Novidade: placas de montagem

    • Disponível em vários comprimentos em cada tamanho de instalação e largura
    • Em alumínio
    • Combinação de bucha e placa de montagem também disponíveis confeccionados
    • Pode ser combinado com toda a gama de guias lineares
    Ir para placas de montagem

    Loja

    Amostra


    Quero ir para a loja online igus® e comprar patins híbridos. Estou familiarizado com as propriedades dos meus produtos.
    Ir para a loja
    Gostaria de ter uma ideia da qualidade dos patins híbridos drylin® W? Na nossa caixa de amostras drylin®, encontrará toda a nossa gama de tecnologia linear.
    Peça uma caixa de amostras gratuita!


    Consulta

    Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

    Envio e consulta

    Pessoalmente:

    De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

    Online:

    24h