Eixo linear pequeno com acionamento por fuso de avanço

Eixo linear em miniatura SLN para os menores espaços de instalação

  • Componentes feitos de alumínio e plástico
  • Baseado no sistema de guia de baixo perfil drylin® N de tamanho de instalação 27
  • Fuso de avanço montado em bucha
  • Tipo compacto
  • Possibilidade de operação manual e motorizada

Serviços de produtos

Eixo linear em miniatura SLN sem motor

Desenho técnico de um drylin SLN com cotas e curso.
Desenho técnico de um drylin SLN com cotas e curso.

Dados técnicos

Número da peçaComprimento de curso Máx. [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Capacidade de carga estática máxima, axial [N]Capacidade de carga estática máxima, radial [N]Velocidade de rotação Máx. [U/min]Torque máximo de acionamento [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Número da peçaH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Eixo linear em miniatura SLN com motor

Eixo linear SLN motorizado com desenho cotado e detalhes de conexão.
Eixo linear SLN motorizado com desenho cotado e detalhes de conexão.

Dados técnicos

Número da peçaComprimento de curso Máx. [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Capacidade de carga estática máxima, axial [N]Capacidade de carga estática máxima, radial [N]Velocidade de rotação Máx. [U/min]Torque máximo de acionamento [Nm]A, ±0.2 [mm]Al, ±0.1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Número da peçaH, ±0.2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0.15 [mm]E3, ±0.15 [mm]l [mm]hw, ±0.2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Número da peçaltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583variável

Dê uma olhada bem de perto!

Atuador linear em miniatura em estojo laranja com lupa.
  • Design robusto e que economiza espaço
  • 100% livre de lubrificação
  • Construção muito leve
  • Econômico

Configurar módulos lineares individuais com acionamento de fuso de avanço

Configurador de módulo linear em um laptop com visualização CAD e um elemento de acionamento selecionado.
  • Encontre e faça o pedido ou pergunte sobre o módulo linear SLT ou SLN correto com acionamento por fuso de avanço em apenas alguns cliques
  • Faça suas entradas e selecione a proposta certa
  • Coloque no carrinho de compras e faça o pedido ou solicite informações on-line
  • Faça o download da lista de peças como arquivo PDF

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Acessórios para módulo linear drylin com vários fim de curso, contadores e peças de montagem.
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para operação elétrica

Motores de passo de fuso de avanço drylin E

Motor de passo com fuso drylin E com placa frontal e cabo de conexão.
  • Três tamanhos de instalação com ou sem fio trançado
  • Disponível pronto para conexão
  • Com ou sem codificador

O alinhamento correto do motor para o eixo do fuso de avanço

Eixos de fuso com motor em quatro vistas.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: