Alterar idioma :
Os eixos lineares drylin SLN oferecem a solução para espaços de instalação confinados. O pequeno eixo mede 28x22 mm e pode ser configurado com um comprimento de curso de até 250 mm. Graças aos elementos deslizantes de plástico livres de lubrificação, ele funciona de forma extremamente silenciosa e é muito leve. A mesa micrométrica de tamanho de instalação 27 forma a base. O eixo de fuso de avanço está disponível com rolamentos de esferas nos suportes da extremidade do eixo.

SLN-27-03 Modelo de nível de entrada com guia básica feita de polímero igus®
SLN-27-04 Guia com folga manual e ajuste de altura
SLN-27-05 Guia com pré-carga de mola axial, folga manual e ajuste de altura
SLN-27-14 Guia com folga manual e ajuste de altura, fuso de avanço com rolamentos de esferas
SLN-27-15 Guia com pré-carga de mola axial e ajuste manual de folga e altura, fuso de avanço com rolamentos de esferas
Áreas de aplicação: Movimentos de alimentação com peso leve, ajustes de sensores, tarefas de manuseio leve em equipamentos e tecnologia de laboratório.
| Número da peça | Comprimento de curso Máx. [mm] | Peso [g] | Adicional (por 100 mm) [g] | Capacidade de carga estática máxima, axial [N] | Capacidade de carga estática máxima, radial [N] | Velocidade de rotação Máx. [U/min] | Torque máximo de acionamento [Nm] | A, ±0.2 [mm] | Al, ±0.1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-03-0008 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0025 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0051 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,2 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0127 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,3 | 28 | 35 |
| SLN-27-03-0254 | 250 | 50 | 40 | 10 | 40 | 100 | 0,4 | 28 | 35 |
| Número da peça | H, ±0.2 [mm] | E1, ±0.15 [mm] | E2, ±0.15 [mm] | E3, ±0.15 [mm] | l [mm] | hw, ±0.2 [mm] | lt, ±0.2 [mm] | tg [mm] | T | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-03-0008 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | M5 | 5 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0025 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0051 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0127 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |
| SLN-27-03-0254 | 22 | 20,5 | 15 | 28 | 77 | 22 | 21 | 3,2 | 6,35x2,54 | 6,35 | 15 | 14,5 |

SLN-27-14 Guia com ajuste manual de folga e altura, fuso de avanço com rolamentos de esferas
SLN-27-15 Guia com pré-carga de mola axial e ajuste manual de altura e folga, fuso de avanço com rolamentos de esferas
Motor integrado Motor de passo NEMA 11 com fio trançado Torque de retenção Mo 0,13Nm, tamanho da conexão 28x28mm
Opcionalmente disponível: Chaves de proximidade direta e livremente posicionáveis no perfil
Número de peça IK-0052 kit de chave de proximidade com suporte para SLN, indutivo, PNP, contato NF/sem curvatura
Número de peça IK-0053 kit de chave de proximidade com suporte para SLN, indutivo, PNP, contato NO/NO
Áreas de aplicação: Máquinas de venda automática, tecnologia de laboratório médico, tecnologia de teste
| Número da peça | Comprimento de curso Máx. [mm] | Peso [g] | Adicional (por 100 mm) [g] | Capacidade de carga estática máxima, axial [N] | Capacidade de carga estática máxima, radial [N] | Velocidade de rotação Máx. [U/min] | Torque máximo de acionamento [Nm] | A, ±0.2 [mm] | Al, ±0.1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | 28 | 35 |
| Número da peça | H, ±0.2 [mm] | E1, ±0.15 [mm] | E2, ±0.15 [mm] | E3, ±0.15 [mm] | l [mm] | hw, ±0.2 [mm] | lt, ±0.2 [mm] | tg | T | d2 | l2 [mm] | ha [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 |
| Número da peça | ltm [mm] | HM [mm] | Ai [mm] | li [mm] | l [mm] | lm [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |
| SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | variável |

A amostra de módulo linear em miniatura incl. caixa de óculos
Solicite o módulo linear em miniatura gratuito em uma caixa de óculos com mais informações sobre a tecnologia de acionamento da igus. Convença-se da qualidade dos módulos lineares pequenos e livres de lubrificação.



Para um acionamento motorizado de fuso de avanço do módulo linear plano, a igus oferece motores de passo de fuso de avanço potentes. Os motores estão disponíveis em três tamanhos: NEMA11, NEMA17 e NEMA23. A combinação com um fuso de avanço dryspin garante uma centralização precisa e uma longa vida útil do módulo linear plano.

Em nossas instruções, você descobrirá qual alinhamento das conexões elétricas para, por exemplo, motor, codificador ou conexão de freio é mais adequado para o eixo do fuso de avanço.
Definimos o alinhamento em graus (olhando o motor por trás).

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h