Alterar idioma :
1Economia anual de custos com o uso de buchas autolubrificantes de plástico por máquina/sistema
2Economia anual de tempo com o uso de buchas de plástico por máquina/sistema
3Economia anual de CO2 equivalente com o uso de buchas de plástico por máquina/sistema

Diferencia o monitoramento de condições da manutenção preditiva
No white paper, você aprenderá:

... i.Sense sabe como seu sistema está se saindo
O monitoramento de condições é a maneira mais simples e rápida de transformar muitos produtos da igus® em produtos plásticos inteligentes e com automonitoramento. Ao conectar sensores, os valores (por exemplo, temperatura, forças, ondas sonoras/vibrações) são medidos dentro de um valor limite previamente definido e, se forem excedidos, um alarme ou, pelo menos, uma mensagem informativa é emitida. As próximas etapas (manutenção ou desligamento) podem ser decididas com base nessas informações. Se necessário, o sistema também pode ser desligado imediatamente se os valores medidos forem excedidos, a fim de evitar danos consequentes dispendiosos. Na igus®, resumimos o monitoramento de condições sob o termo i.Sense (Eu sinto).

... olhe para o futuro com o i.Cee
A manutenção preditiva utiliza os elementos de monitoramento de condições e, com a ajuda de sensores e software, cria um sistema que permite um cálculo dinâmico da vida útil e tempos de manutenção ideais para os produtos da igus®. A manutenção preditiva é, portanto, o próximo estágio na realização de um conceito abrangente de fornecimento inteligente de energia e tecnologia de rolamentos. Esse sistema oferece uma ampla variedade de recursos e um alto grau de personalização. Sempre com o objetivo de maximizar a segurança do sistema e do usuário, bem como a vida útil do produto. Na igus®, resumimos a manutenção preditiva sob o termo i.Cee (derivado de "I see ahead").
Proteção perfeita para o cabo
Konstantin Schmer mostra onde uma unidade CF.P é montada em um guindaste. O sistema pode ser adaptado a quase todos os sistemas de transporte de cabos da igus®.
Se você também tem um guindaste com uma corrente de energia da igus®, gostaria de fazer um retrofit e está procurando uma proteção confiável contra danos ao cabo, ficaremos felizes em aconselhá-lo.
iglidur® rolamento liso i.Sense

O folheto lhe dá uma visão geral rápida
Visão geral do tópico:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h