Sistemas completos padronizados

  • Sistemas completos compostos por corrente de energia, cabo, alívio de tensão e calha guia
  • Segurança por meio da garantia do sistema
  • Fácil de planejar com dados 2D ou 3D existentes
  • Economia de custos por meio da padronização e menores volumes de compra

iSet - Engenharia sofisticada simplificada

Teaser do iSet

Conjuntos completos em apenas três cliques

Sistema de esteira porta cabos modular para cursos até 200 m

INTERNO: cursos longos até 200 m

Sistemas padrão para fornecimento de energia rotativa

fornecimento de energia rotativa em um sistema completo

Módulo basic flizz

EXTERNO: cursos longos até 200 m

Instalação de uma esteira porta cabos em um guindaste

Montagem nas suas instalações

Sistemas de esteiras porta cabos para cursos longos

Sistemas modulares para longos cursos até 1.200 m

Sistemas zig-zag no teatro

Módulos zig-zag para aplicações verticais

guidelite de galvanização

Sistemas de esteiras porta cabos para galvanização

e-spool

e-spool: a alternativa as bobinas de cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: