Galvanoplastia<br><br>

Sistemas de esteiras porta cabos resistentes a químicos para galvanização

Esteiras porta cabos e sistemas de calha guia

galvanotechnik e-chain®

Cabos flexíveis

cabo galvanotécnico

Transmissão de energia pronta para instalar

galvanotechnik e-chain®

Manutenção preditiva

galvanotechnik smart plastic

55 anos de experiência em plástico para movimento

Tecnologia

resistência química

... com o material otimizado igumid® EG+

guidelite plus com novo princípio de travamento

Capacidade de montagem aprimorada

... com um novo princípio de travamento

guidelite plus leve

O baixo peso facilita o uso e reduz os custos

... com o guidelite plus feito de igumid® EG+

plásticos inteligentes

100 % de segurança e indicador de manutenção

Reduzir custos

Plástico em vez de metal

Economize até 58% nos custos de compra

Providencias motor com vias únicas

Economize até 35% nos custos de compra

Montagem de readychain

95 % menos tempo de montagem

Evidências

guidelite plus

Fornecimento de energia livre de corrosão na planta de galvanização por imersão a quente

Aplicação na rotogravura

Linha de galvanoplastia totalmente automática em impressão de gravuras

Sistemas de cadeia de energia comprovados em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo ►Descubra mais

sustentabilidade

Sim, as esteiras porta cabos de plástico são recicláveis

Sustentabilidade das esteiras porta cabos

Temos o prazer em ajudá-lo

Suporte especializado

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: