Alterar idioma :

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um sistema de fieldbus amplamente utilizado na tecnologia de automação, que foi criado na Alemanha em 1987 por um grupo de 21 empresas e institutos. É feita uma distinção entre o PROFIBUS DP (periféricos descentralizados) e o PROFIBUS PA (automação de processos). A versão original do PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) não faz mais parte do padrão internacional de fieldbus, pois foi substituída pelo PROFIBUS DP em 1993.
Na indústria de manufatura, o PROFIBUS DP é usado para comunicação rápida entre sistemas de controle e sensores e atuadores com taxas de dados de até 12 Mbps. Com 43,8 milhões de dispositivos em todo o mundo, o PROFIBUS é o sistema de bus de campo mais amplamente usado na indústria de manufatura e de processos. Como são necessárias velocidades de transmissão cada vez mais altas no setor de manufatura, o PROFINET, um sistema de bus baseado em Ethernet industrial, foi introduzido como um desenvolvimento adicional. Portanto, o PROFINET pode ser visto como o sucessor do PROFIBUS e o substituirá cada vez mais nos próximos anos. Mude para o PROFINET aqui agora!
Áreas de aplicação do Profibus O PROFIBUS é usado principalmente nos setores de manufatura e de processos. Entretanto, há diferentes áreas de aplicação para os cabos PROFIBUS. Os cabos são frequentemente instalados de forma permanente nas máquinas e nos sistemas, de modo que podem ser selecionados cabos com um condutor sólido ou um condutor flexível composto por 7 fios trançados.
Para aplicações em esteiras porta cabos, é necessário usar cabos PROFIBUS com condutores trançados finos. Além disso, uma estrutura de cabo adaptada ao movimento na esteira porta cabos é necessária para garantir uma transmissão de dados confiável por muitos anos. Os cabos da chainflex® se estabeleceram, portanto, especialmente em sistemas e máquinas como robôs, máquinas de embalagem, máquinas de produção e máquinas-ferramenta.
Cabos e cabos para aplicações PROFIBUS da igus® A igus® oferece uma ampla gama de cabos PROFIBUS. Um total de 11 tipos diferentes de cabos PROFIBUS de 8 famílias de cabos diferentes estão disponíveis para diferentes áreas de aplicação. Todos os cabos chainflex® foram desenvolvidos para movimentação permanente na esteira porta cabos. Dependendo dos requisitos, você pode escolher entre diferentes capas externas de PVC, PUR e TPE. As diferentes séries de cabos de bus oferecem diferentes níveis de desempenho, de modo que o cabo ideal pode ser selecionado para cada aplicação, a fim de obter a maior vida útil possível.
Todos os cabos chainflex® estão sujeitos aos mesmos padrões de qualidade. Não importa se é um cabo econômico da família CF888 ou um cabo para as mais altas demandas e o menor raio de curvatura, como é o caso da família CFBUS.LB. Por esse motivo, a igus® SE & Co. KG também concede uma garantia funcional de 4 anos para todos os cabos chainflex® com uma vida útil de até 10 milhões de ciclos duplos.
Comprimentos de transmissão A questão do comprimento máximo de transmissão dos cabos de bus é frequentemente subestimada. Em geral, é preciso ter cuidado aqui, pois o comprimento máximo do cabo pode depender muito do tipo de cabo. Um cabo para instalação fixa sempre tem uma atenuação menor do que os cabos flexíveis, que são projetados para movimentos permanentes. Isso significa que o comprimento da transmissão é menor do que o de um cabo de instalação fixa.
Dependendo da família de cabos, os cabos chainflex® PROFIBUS são mecanicamente projetados para percorrer cursos de até 400 metros ou mais, mas a taxa de dados do sistema de bus diminui com o aumento do comprimento do cabo. Nossa experiência demonstrou que um comprimento de cabo de até 70 metros entre dois repetidores é possível com o PROFIBUS. Entretanto, esse comprimento pode variar de acordo com as condições ambientais e os requisitos da aplicação.
Vendidos por metro ou montados Os cabos chainflex® PROFIBUS podem ser encomendados classicamente como vendidos por metro em bobina ou anel de cabo a partir de 1 m de comprimento sem custos de corte e sobretaxas de quantidade mínima. Além disso, a igus® também oferece esses cabos como cabos pré-montados readycable®. Cada cabo PROFIBUS chainflex® também pode ser encomendado como um cabo pronto no comprimento desejado a partir de uma quantidade de um metro. Você pode escolher entre diferentes cabos e conectores na loja on-line readycable®. Uma função de filtro o ajuda a selecionar o modelo correto.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h