Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Aumentar a tecnologia, & Reduzir custos com rolamentos de esferas de plástico xiros®


Determine seu potencial de economia pessoal AGORA *
 

 
*Quando falamos de economia em termos de tempo ou dinheiro gasto em instalação, seleção, design etc., ou sobre aprimoramento técnico na forma de facilidade de instalação, durabilidade etc., se não conseguirmos lhe mostrar nenhuma economia ou melhoria, recomendamos uma solução alternativa.
Aumentar a tecnologia, Reduzir custiis com rolamentos de esferas de plástico xiros®

Reduzir custos

Reduzir custos

Sempre o rolamento de esferas mais econômico em que se pode confiar para fazer seu trabalho.
Com rolamento de esferas xiros da igus.
 

Engenharia suficiente. O melhor rolamento de esferas não precisa ser o mais caro.
Encontre rapidamente o rolamento de esferas com a melhor relação preço/desempenho para sua aplicação.


Cálculo de vida útil de rolamentos de esferas xiros®
 
 
 
 

Calcule a vida útil de maneira rápida e fácil online

Em apenas alguns minutos, você pode descobrir quanto tempo os nossos rolamentos de esferas de plástico durarão na sua aplicação - em seguida, escolha os rolamentos de esferas com a melhor relação preço/desempenho. Projetado individualmente para sua aplicação.  
Calcule a vida útil agora

▲ Aumentar a tecnologia


 
 
Faça sem lubrificantes completamente


Para rolamentos de esferas de metal, a lubrificação é essencial, pois, caso contrário, eles enferrujam rapidamente e se deformam durante o uso. Nossos rolamentos de plástico xiros não precisam de uma única gota de lubrificante. Como resultado, nossos rolamentos de esferas ganham marcas pela tranqüilidade de operação, pois não precisam superar a resistência do lubrificante e são acionados com um torque de ruptura consideravelmente menor.
Operação a seco sem manutenção, graças às conexões de esferas rotativas xiros
Rolamentos de esferas xiros® são livres de lubriicação
Rolamentos de esferas de plástico xiros® livres de corrosão
 
 
 

Corrosão? Não, obrigada!


Os rolamentos de esferas de plástico têm uma vantagem crucial sobre os de metal: eles saõ 100% resistentes a corrosão. Mesmo quando usados em ambientes corrosivos, os rolamentos de esferas plásticos da xiros sempre operam silenciosamente e têm uma longa vida útil - completamente sem manutenção.


Economize até 50% de peso


Os rolamentos de esferas de metal são robustos - e pesados. Para muitas aplicações, os rolamentos de esferas plásticos da xiros são uma alternativa perfeita, pois são leves, confiáveis e duráveis. Os rolamentos de esferas de plástico são frequentemente usados na indústria automotiva e na engenharia aeroespacial. Onde quer que o baixo peso seja importante, nossos rolamentos de esferas de plástico leve são ideais.
xiros cumpre requisitos de alto peso
Economia de peso em até 50%

▼ Reduzir custos

Até 50% mais econômico que os rolamentos de esferas de metal
 

Até pouco menos de 50% mais econômico do que soluções comparáveis feitas de metal


Nossos rolamentos de esferas de plástico se destacam de suas contrapartes metálicas, não apenas devido às vantagens técnicas dos formadores, como a ausência de lubrificação e resistencia de corrosão, mas também porque eles são até cerca de 50% mais econômicos.
Os rolamentos rígidos de esferas da xiros convencem quando os custos são comparados

Você precisa de comparações de custos adicionais para seus rolamentos de esferas de metal, plástico ou cerâmica para identificar o potencial de economia? Nós aconselhamos você! É a nossa missão!


∎ Operação suave decisiva


"Para nós, decisivo aqui é o bom funcionamento das buchas esféricas nos rolamentos. No passado, usamos buchas metálicas. No entanto, isso não foi suave o suficiente, às vezes fazendo o rolo parar completamente e a faixa de rótulos escorregar sobre ele. “
 
Sören Meissner | Engenheiro de Design para Tecnologia de Inspeção e Etiquetagem na Krones AG

Sören Meissner, Engenheiro de Design na Krones AG

● Sustentabilidade

Não é necessário lubrificação

 
Para nossos rolamentos de esferas, você não precisa nem de uma única gota de óleo lubrificante. Não apenas nossos usuários, mas também o ambiente lucram com isso. Além do que, nossos materiais tribologicamente otimizados produzem menos abrasão, resultando em menos energia.
Plásticos tribologicamente otimizados na igus®

Aumentar a tecnologia. Reduzir custos. Mude agora!

Mude agora para os rolamentos de esferas de plástico xiros®