Componentes livres de lubrificação e de manutenção para movimentação em equipamentos de laboratório

Equipamento de laboratório

Nossos principais vendedores de equipamentos de laboratório

Robô de laboratório com esteira porta cabos E3

Adequação máxima para salas limpas

  • Funcionamento extremamente silencioso: máx. 38dB(A)
  • IPA classe 1: quase nenhum desgaste e abrasão
  • Acesso rápido e fácil aos cabos graças ao princípio de fixação por zíper
  • Boa estabilidade graças aos elos de intertravamento
Robôs de laboratório com easychain

Proteção de cabos para os menores espaços de instalação

  • Os menores raios de curvatura para menor espaço de instalação necessário
  • Fácil de encher, baixo esforço de montagem
  • Mais econômico do que as esteiras totalmente fechadas
Robô de laboratório com chainflex CF98.PLUS

100 milhões de ciclos garantidos

  • Para cargas máximas e raios particularmente pequenos de até 3 x d
  • Especialmente para aplicações curtas e muito rápidas
  • Garantia de 4 anos
Robô de laboratório com readychain

75% menos tempo de montagem

  • Esteira porta cabos com cabos e conectores de uma única fonte
  • Fontes de erro reduzidas graças a verificações abrangentes
  • Garantia de 4 anos
Robô de laboratório com drylin W

100% sistema modular sem lubrificação

  • Máxima flexibilidade graças aos trilhos simples, duplos e curvos
  • Mais de 50 carrinhos diferentes de funcionamento suave com elementos deslizantes sem lubrificação
  • Super compacto, por exemplo, trilho duplo WS-06-20
Robôs de laboratório com eixos em miniatura

Super compacto: 28 x 22 cm

  • Módulo completo com motor ou acionamento personalizado
  • Três tipos de carrinho (básico/ajustável/pré-carga) com e sem suporte de fuso de avanço reforçado
  • Montagem muito fácil
Robô de laboratório com dryspin

Folga axial reduzida

  • Tecnologia de fuso de avanço sem lubrificação com alta eficiência de até 82%
  • Ideal para movimentos de posicionamento precisos: porca do fuso de avanço com folga zero para uma vida útil de folga axial mínima
Robôs de laboratório com PRTs

Rotação silenciosa sem lubrificação

  • Operação silenciosa e limpa graças aos elementos deslizantes de plástico em vez de esferas metálicas
  • Sistema modular
  • Diversas engrenagens externas e internas
  • Para espaços de instalação pequenos: PRT-04 micro com 60 mm de diâmetro
Biorreator com rolamento de esferas de cerâmica

Até 65 vezes mais durável

  • Resistente a temperaturas, produtos químicos e livre de corrosão
  • Vida útil até 65 vezes maior em comparação com os rolamentos de esferas PEEK padrão
Robôs de laboratório com PRTs

Funcionamento suave sem lubrificação e PTFE

  • Variante sem PTFE do nosso comprovado campeão de vendas em tecnologia médica
  • Os mais baixos coeficientes de atrito em operação a seco
  • Tendência muito baixa de aderência e deslizamento
  • Resistente a mofo de acordo com a norma DIN EN ISO 846
Engrenagem impressa em 3D

Até 50 vezes mais durável do que os materiais convencionais

  • Filamentos, pós e resinas resistentes à abrasão
  • Componentes personalizados no serviço de impressão 3D prontos para envio em apenas 1 a 3 dias
  • Basta carregar seu modelo 3D e fazer o pedido on-line
Impressão 3D

Robôs lineares a partir de € 1.065,28

  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Robôs lineares padrão ou personalizados
  • Prazos de entrega curtos

Aplicações bem-sucedidas em tecnologia de laboratório

Planta de enchimento no laboratório

Movimento limpo na linha de envase

diagnóstico de DNA

Precisão no analisador de sangue

Histórias de sucesso de tecnologia médica

... e outras histórias de sucesso

Mais informações

Produtos para salas limpas

Produtos para a sala limpa

Peças especiais

Desenho de peças em geometrias especiais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: