Alterar idioma :
A tecnologia de fuso de avanço dryspin® baseia-se no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção. As especificações e geometrias de nossa tecnologia de fuso de avanço, que são combinadas com a porca de plástico e o fuso, garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior do que a dos fusos de avanço convencionais.
Reduza o tempo necessário para o seu projeto e otimize o processo de aquisição da sua tecnologia de fuso de avanço. Roscas trapezoidais, roscas escalonadas e roscas métricas estão disponíveis em estoque em mais de 5.000 variantes na linha padrão. Você também pode configurar sua solução especial de forma rápida e fácil on-line.
Seu próprio padrão de rosca com informações agrupadas

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h