Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulos rotativos com transmissão por correia dentada

Os módulos giratórios da série DLE-RT são montados em uma placa de base de alumínio com furos de montagem integrados. É possível uma instalação rápida e fácil em perfis de alumínio ou estruturas de aço.

Quantidade de produtos: 3

drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor

  • Size: 50
  • For loads up to 10 kg at 100 rpm
  • Neoprene toothed belt with fibreglass reinforcement
  • With NEMA 23, 24, 34 stepper motors
  • Inner diameter turning module 50 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for construction profiles
  • More powerful versions available on request

drylin DLE-RT-200 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 200
  • For loads up to 40 kg at 60 rpm
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 8 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 200 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
  • More powerful versions available on request

drylin DLE-RT-300 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 300
  • For loads up to 60 kg at 30 rpm
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 4 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 300 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
  • More powerful versions available on request

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h