Terminal de containers

Fornecimento shore power para terminais de contêineres

Tomada de energia móvel abastece navios de contêineres no Porto de Hamburgo

iMSPO no Terminal de Contêineres de Hamburgo (CTH)

Desafios da implementação em terminais de contêineres

Altos requisitos de energia

Conversão de frequência

Espaço limitado para instalação

Flexibilidade para muitas configurações de atracação

Requisitos de shore power para terminais de contêineres, de acordo com as normas IEC 80005-1

  • O sistema de gerenciamento de cabos deve estar localizado a bordo do navio.
  • A tensão nominal do sistema deve ser de 6,6kV.
  • Para sistemas HVSC com um consumo máximo de energia de 7,5 MVA, devem ser usados dois cabos paralelos com três condutores piloto cada.
  • A configuração do conector inclui 3x fase principal, 1x PE, 3x pinos piloto.

Práticas recomendadas para planejamento, projeto e implementação bem-sucedidos

  • Interoperabilidade: Como o terminal recebe navios de todo o mundo, é fundamental garantir que esses navios possam ser facilmente conectados quando chegarem.
  • Segurança: Com sistemas shore power de alta tensão, é essencial projetar um sistema que leve em conta a segurança ocupacional, tanto do ponto de vista elétrico quanto ergonômico.

Nossas soluções

iMSPO

igus® Mobile Shore Power Outlet

  • iMSPO® montado na parede do cais
  • iMSPO® em uma estrutura de aço personalizada
  • iMSPO® em uma vala no terminal
  • Solução especial - bobina e-chain

Mais sobre nossas soluções shore power da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: