Alterar idioma :
A tecnologia linear e a tecnologia de acionamento da igus® são baseadas em um sistema de mancais lisos com polímeros de alto desempenho. Isso resulta em ruídos e vibrações significativamente menores. A aplicação é até 4 vezes mais silenciosa para o operador.
*Seja em termos monetários ou de economia de tempo na montagem, seleção, projeto etc. Melhoria técnica na forma de facilidade de instalação, durabilidade, etc. Se não pudermos lhe oferecer nenhuma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.

Com a tecnologia de acionamento® da igus, é possível testar a qualidade de cordões de solda. Uma unidade linear drylin® SHT é usada aqui como padrão na tecnologia de acionamento igus®, que permite o ajuste de um punção de flexão. Isso possibilita a realização de testes de flexão com uma força máxima de até 5.000 N. A empresa "Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" conta com uma solução completa com um acionamento elétrico na forma de um motor de engrenagem.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h