série econ | tecnologia linear drylin

ícone econômico

drylin® W - Corrediça linear

Transporte completo WWPL

Série econ

Série de nível básico para guias curvos

econômico
  • 81% mais barato
  • Trilho correspondente: WSB-06-30

Rolamentos lineares de plástico sólido

WMP-01-10_2

guia econômico de polímeros carruagem WWP

WWP-10-30-06

carro-guia de polímero econômico WWPV

WWPV-10-30-06

Guias lineares drylin W

trilho duplo WSQ-CA

Trilho duplo WSQ-CA
Ir para a loja online

trilho duplo econômico WS-CA

WS-10-30-CA
Ir para a loja online

trilho duplo econômico WS-CA

exemplo
Ir para a loja online

Trilho único WS

exemplo
Ir para a loja online

drylin® W Novelties 2024

Carro de plástico sólido WWP

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Carro de plástico sólido WWP FDA

WWP-06-20-04-A230

drylin® R - Guia de eixo redondo

Revestimentos J4UM-01

J4UM-01-20

Rolamentos lineares de plástico sólido

RJUMP-05-20_VA_CMYK
  • 67% mais barato

Rolamento de deslizamento linear

RJ4JP-01-20
  • 81% mais barato
  • Eixo correspondente: AWMP | AWMR

Maior potencial de economia na tecnologia linear

Guias lineares de baixo perfil drylin N

Sistema de guia de baixo perfil

  • Pequena altura de instalação entre 6 e 12 mm
  • Baixo peso
  • Trilho em prata ou preto anodizado
  • 4 larguras de trilho de 17 a 80 mm
Saiba mais
Pré-carga da corrediça do prisma com pré-tensão

Pré-carga da corrediça do prisma com pré-tensão

  • 4 classes de pré-carga
  • Também pode ser usado em ambientes higiênicos
  • Para conexões a parafuso a partir de baixo ou por meio de pinos rosqueados
Saiba mais
TW-14-12-PL_on_TS-04-1

drylin® T04 guia em miniatura

  • Corrediça linear para tamanho de instalação 09/12/15 com pré-tensão
  • Coeficiente de atrito melhorado em até 40% graças ao iglidur® E3
  • Até 30% mais liberdade de projeto graças à regra 3:1
Ir para a loja online
SLWP_econ_series

tecnologia de acionamento econômico

  • Em quase todas as linhas de produtos e tamanhos de instalação
  • Montagem rápida
  • Configurado e entregue pronto para instalação de acordo com os requisitos do cliente
Mais Informações

Carro econômico para trilho curvo

Linha de produtos econômicos com esfera de travamento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: