Cabo chainflex SPE com condutores azul e branco e blindagem para transmissão de dados.

Single Pair Ethernet (SPE) - agora também para a esteira porta cabos com uma garantia de 4 anos

De onde vem a demanda por essa nova tecnologia Ethernet?

  • Impedância de onda característica de 100Ω
  • Largura de banda de 600MHz
  • Parâmetros fixos, como atenuação, perda de retorno e atenuação de cross-talk
  • Blindagem total para garantir a qualidade da transmissão em condições extremas de compatibilidade eletromagnética
  • Conectores plug-in bipolares do tipo pequeno na classe de proteção IP20 e IP65/67

Como pode a SPE ser usada agora?

Por que nossos clientes nos recomendam!

Outros produtos plásticos de movimento:

cabos de barramento chainflex

Categorias Ethernet CAT5 a CAT7 com diferentes velocidades e blindagens.

garantia do chainflex

Vários cabos chainflex com condutores expostos em cores diferentes.

Cabos com chicote

Visão geral de diferentes conectores e terminais de cabos igus readycable.

Correntes de energia

Elo de uma esteira porta-cabos igus com abas laterais e segmentos abertos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: