drylin® E Linear modules with toothed racks

Quantidade de produtos: 4

drylin® E GRR-1280 linear module with gear rack

  • Light Z-axis
  • Weight of axis only 1.45 kg with 500 mm stroke
  • Made from aluminium and plastic
  • Carriage length: 100 mm
  • Stroke length max. 750mm
Configure o módulo linear individual!
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® E GRR-20120 linear module with gear rack

  • Lightweight construction
  • Carriage length: 172mm 
  • Stroke length max. 1,000mm
Configure o módulo linear individual!

drylin® E GRW-0630A linear module with gear rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150mm
Configure o módulo linear individual!

drylin® E GRW-0630B linear module with toothed rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150-300mm
Configure o módulo linear individual!

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h