Cabo de fita plano limpo e-skin® plano

Para aplicações em salas limpas: Testado com IPA, certificado ISO classe 1, garantia de ausência de partículas

Cabo de fita e-skin flat

Benefícios: Aumentar a eficácia do equipamento e obter rendimentos mais altos

Inspire-se - Exemplos do campo

Tecnologia de automação

Cabo de fita e-skin flat na tecnologia de automação

Sistemas "Volume Pattern Generator" (VPG)

Cabo de fita e-skin flat na tecnologia de automação

Quantas variantes e tamanhos de cabo de fita plano e-skin flat estão disponíveis?

SKF12C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • altura interna: 12 mm
  • Altura externa: 13 mm
  • Número de câmaras: 2 - 6
  • Para abrir
  • Sem uso da corrente de suporte

SKF15C.1.1.10

Sistema de condução de cabos e-skin® flat
  • altura interna: 15 mm
  • Altura externa: 16 mm
  • Número de câmaras: 2 - 6
  • Variante fechada
  • Não há corrente de suporte correspondente disponível

SKF12C.UL.1.1.10

  • tipo: fechado
  • Sistema completo com certificação UL
  • Altura interna: 12 mm
  • Número de câmaras: 2 - 6
  • cabo ≤ ø: 2 - 6 mm
  • Disponível a partir do verão de 2022
  • [Wakoadd artnr="SKF12C.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

SKF12O.UL.1.1.10

  • tipo: fechado
  • Sistema completo com certificação UL
  • altura interna: 12 mm
  • número de câmaras: 2 - 6
  • cabo ≤ ø: 13 mm
  • Disponível a partir do verão de 2022
  • [Wakoadd artnr="SKF12O.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

NOVO: i.Cee EC.S

  • Extensão da vida útil máxima do e-skin®
  • Aumento da eficácia geral do equipamento (OEE) na sala limpa
  • Redução dos custos de manutenção por meio de recomendações de manutenção preditiva
  • [Link extid="2693" title="Jetzt anfragen"]

Outras vantagens técnicas

  • Pode ser ampliado conforme necessário, crescendo de acordo com as necessidades do usuário
  • Possibilidade de design em várias camadas
  • Suporte de montagem empilhável e de largura variável disponível
  • Substituição rápida e flexível do enchimento
  • Sistema modular padrão flexível
  • Sem produção personalizada
  • 9 dB(A) mais silencioso do que os cabos planos padrão do mercado
  • 20 % mais econômico do que os cabos planos padrão para salas limpas do mercado
  • Design sem suporte com opção de corrente de suporte
Sistema de condução de cabos e-skin® flat

Fornecimento de energia para salas limpas

  • Pode aumentar a eficácia geral da planta
  • Gerar rendimentos mais altos nas linhas de produção
  • Usar sistemas de fornecimento de energia para salas limpas de forma mais sustentável
  • e muito mais ...

FAQ - perguntas frequentes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: