Sistemas de cadeia de energia silenciosa

Emissões de ruído reduzidas em 25%

Cadeia de energia silenciosa recomendada

E4.42 e ES4.42 em comparação com 8% de vantagem de custo.

Até 8% mais silencioso

Comparação de custos E6.1 com duas barras e -9 % entre dois sistemas de esteira porta-cabos.

Até 9% mais silencioso

Gráfico comparativo com duas barras laranjas e esteiras porta-cabos: E2.38 mostra 14% a menos que 2600.

Até 14% mais silencioso

Roteador de cabos E4Q com 25% de economia em relação a 4040C.10.150.0.

Até 25% mais silencioso

Princípio funcional

Dicas de especialistas

Folleto com 10 dicas para e-chains autossustentáveis da igus, ao lado de páginas internas abertas com diagramas e instruções de montagem.

Dicas para esteiras porta cabos sem suporte

Folheto da igus com 13 dicas para usar e-chains em aplicações deslizantes.

Dicas para esteiras porta cabos deslizantes

Sistema de guia de cabos e catálogo da igus em um laptop para escolher esteiras porta-cabos duráveis.

Todas as dicas em um relance

Banner E6.1 com uma esteira porta-cabos igus E6.1 sobre fundo branco.

Ouça e sinta você mesmo

Colagem de exemplos de aplicação de esteiras porta-cabos em máquinas e instalações.

Os clientes confiam nas cadeias de energia

Talvez você também se interesse por

Esteira porta-cabos com cabos coloridos e logotipo Tech up Cost down.

Fornecimento de energia de longa duração

Esteira porta-cabos com vários cabos para condução econômica de cabos.

Custo baixo

Maneiras adicionais de economizar

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: