Guie os cabos no guindaste de lança para economizar espaço: encontre a esteira porta cabos ideal

Como posso me beneficiar das correntes eletrônicas, cabos e sensores em comparação com os cabos de arrasto?

Guindastes de lança

Correntes de energia, calhas de guia, cabos e sensores para guindastes de lança

Esteiras porta cabos E2-mini

Cadeia de energia série E2 mini

  • Fácil montagem e desmontagem
  • Operação muito robusta e silenciosa
  • Economia de espaço: pequenas alturas internas e raios de curvatura
  • Ampla gama de opções de fixação
Esteira porta cabos E2.1

Cadeia de energia E2.1

  • Longa vida útil com operação particularmente silenciosa
  • Enchimento e instalação simples
  • Mais de 850 versões para todas as aplicações
    Peça uma amostra grátis agora
Esteira porta cabos GLO.S

Novo giro guidelok (GLO.S)

Calha guia

Calhas de guia

  • Calhas-guia de aço em forma de U para as minicorrentes de energia E2 (séries 10 e B15) e correntes com zíper (série 15)
  • Altura externa da parte lateral da calha: 48 mm
Sensores de esteira porta cabos

Monitoramento de condições | i.Sense

  • Monitoramento ininterrupto das condições da cadeia de energia
  • Em caso de problemas, o software pode iniciar uma parada de emergência para evitar danos maiores
  • Aumenta a segurança durante a operação
Cabos chainflex

Cabos para aplicações móveis

  • Cabos para aplicações móveis
  • Com garantia de 4 anos
  • Por exemplo, cabos de motor CF34 e CF35 com estabilidade de temperatura aprimorada

Entrega rápida e gratuita

Solicite uma amostra da cadeia de energia E2.1

balanço guidelok

Comparação de sistemas

Sistemas de cadeia de energia em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistema de barramento

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Sistema de corrente de energia em vez de festooning

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistema de corrente de energia em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de cadeia de energia em vez de sistemas de barramento

Testados para uso na vida real no maior laboratório de testes do setor

Folheto: Sistemas de esteiras porta cabos para pontes rolantes

Folheto informativo

chainge

Programa de reciclagem para cadeias eletrônicas

Serviço de instalação

Serviço de instalação

Isso também pode ser de seu interesse

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: