Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

plástico de movimento no banco do veículo

Linear, pivotante, rotativo - encontre o produto certo para cada tipo de movimento


Ajuste da altura do assento por meio de bucha autolubrificante

  • O que é necessário: uma solução de buchas autolubrificantes para ajustar a altura do assento
  • Requisitos: redução de ruído, funcionamento suave, baixa nebulosidade, alta capacidade de carga, baixo peso, baixo coeficiente de atrito, compensação de tolerância, uso também para pintura catódica por imersão a altas temperaturas de secagem, livre de corrosão.
  • Produtos adequados: Mancais de deslizamento flexíveis iglidur M250 e iglidur K230 , mancais de deslizamento flexíveis de iglidur GLW e iglidur G para cargas mais altas
  • Sucesso para o cliente: as buchas autolubrificantes tribologicamente otimizados têm um peso baixo, uma longa vida útil e garantem um ajuste permanentemente silencioso graças às suas especificações de redução de ruído (NVH/BSR). Projetos especiais como nossas buchas de clipes também reduziram os tempos de instalação. A economia de custos é obtida através do preço das peças e do processo de montagem mais curto. Não há necessidade de recalibração e processos de flange - os tempos de desenvolvimento são muito curtos - nossos contatos técnicos oferecem conselhos abrangentes desde o layout até o projeto. Amostras de protótipos feitos de material tribologicamente otimizado estão disponíveis na impressão de sinterização a laser dentro de 24 horas.
Ajuste da altura do assento por meio de bucha autolubrificante
Para ajuste da altura do assento:
o ajuste da altura do assento no carro é um componente importante para conforto e segurança. Além disso, o desenvolvimento de veículos autônomos e a demanda por serviços de compartilhamento de carros está aumentando visivelmente. Isto também aumenta o número de diferentes motoristas de um mesmo carro e um ajuste de altura de assento cada vez mais comum. Esta é também uma razão para o uso cada vez mais comum de ajustes de assento elétrico por meio de atuadores e motores compactos.

Você pode encontrar mais informações sobre o ajuste da altura do assento com nossos mancais de deslizamento ▸ em nosso blog post.

Bucha autolubrificantes no ajuste do encosto

  • O que é necessário: uma bucha silenciosa e de baixa folga do ajuste de inclinação
  • Requisitos: minimização de ruído, amortecimento de vibração, baixa folga, baixa neblina, alta capacidade de carga, baixo peso, sem lubrificação
  • Produtos correspondentes: várias peças especiais individuais, por exemplo, feitas de iglidur X, iglidur G e iglidur GLW
  • Sucesso para o cliente: nossos materiais tribologicamente otimizados com lubrificantes sólidos integrados garantem um baixo coeficiente de atrito e assim minimizam o ruído durante o processo de ajuste. O projeto do mancal adaptado pelo igus à situação da instalação funciona com pouca folga e reduz o tempo de desenvolvimento e projeto.
Engrenagens e buchas autolubrificantes no sistema de ajuste do encosto
Para ajuste do encosto:
seja manual ou elétrico, o ajuste do encosto há muito tempo foi encontrado em todos os tipos de veículos. Ele permite uma postura sentada confortável e segura. A minimização do ruído, a redução do peso, assim como a ausência de lubrificantes, são requisitos essenciais para o projeto moderno do assento e as características de qualidade dos componentes de ignição instalados. As buchas autolubrificantes iglidur utilizados são caracterizados por baixos coeficientes de atrito e baixo desgaste sem lubrificação adicional.
Na fase de desenvolvimento ou validação, as buchas foram submetidos a cargas excepcionais em testes de colisão. Testes de resistência que, entre outras coisas, verificam o desgaste e a geração de ruído na faixa de temperatura de -20° a +80°C. Nossas buchas autolubrificantes resistiram a estes testes sem manutenção ou falha. Os materiais iglidur acima mencionados também atendem aos requisitos de embaciamento no interior do veículo e têm um efeito amortecedor no sistema do assento em caso de vibrações.
 

Suporte de fusos de avanço no ajuste lombar

  • O que é necessário: arruelas de encosto para suporte de fusos de avanço no acionamento
  • Requisitos: minimização de ruído, operação suave, livre de corrosão, baixo nível de névoa, alta capacidade de carga com alto valor p x v = 1, baixo peso, baixo coeficiente de atrito, compatível com parceiros de POM e PP GF30
  • Produtos adequados: arruelas de encosto iglidur W300
  • Sucesso para o cliente: as lavadoras de pó são uma alternativa econômica e de execução suave para rolamentos de esferas axiais
Para ajuste lombar:
As tendências atuais na indústria automotiva exigem novos e dinâmicos conceitos de interiores com maior foco no conforto dos ocupantes do veículo. Um componente de conforto no assento é o ajuste lombar elétrico: apoiando as vértebras lombares, ele ajuda a manter uma postura ereta, aliviar os músculos e prevenir a dorsalgia. No acionamento para o ajuste individual do contorno do encosto, os mancais de deslizamento iglidur garantem a minimização do ruído e uma operação suave. Otimizadas para atrito e desgaste, elas têm um baixo coeficiente de atrito deslizante e uma longa vida útil. Graças aos lubrificantes sólidos contidos no material, o esforço e o custo da lubrificação adicional são eliminados.
Buchas autolubrificantes em ajuste lombar

Bucha no apoio das pernas

  • O que é necessário: uma solução de buchas autolubrificantes dentro do carro para ajustar o encosto da perna do banco do carro, extensão do assento de conforto e apoio de pernas estendido
  • Requisitos: operação suave, baixo coeficiente de atrito, alta capacidade de carga, baixo peso, embaçamento baixo, redução de ruído
  • Produtos adequados: buchas autolubrificantes feitas de iglidur M250 e iglidur G
  • Sucesso para o cliente: as buchas autolubrificantes iglidur permitem ajustes silenciosos ao evitar ruídos inconvenientes BSR e NVH dentro das dobradiças do assento. Feitas de polímeros tribologicamente otimizados, elas são até 5 vezes mais leves do que os rolamentos de metal apropriados.
Para suporte das pernas do assento:
Para maior conforto, os assentos do carro são equipados com extensões ajustáveis do assento ou apoios de pernas. Esses e muitos outros mecanismos de ajuste também são frequentemente oferecidos em cadeiras de motorista.
Bucha no apoio das pernas
Encontre mais exemplos de aplicação para apoios de cabeça e braços:
Bucha autolubrificante no encosto da cabeça
Buchas autolubrificantes e engrenagens no apoio de braço

Mancal axial em suportes giratórios

  • O que é necessário: um mancal rotativo para os assentos dianteiros
  • Requisitos: minimização de ruído, baixo coeficiente de atrito, alta capacidade de carga, baixo peso, livre de lubrificação, alta resistência ao desgaste, baixa embaçamento
  • Produtos adequados: mancal axial, por exemplo, feito de iglidur J ou iglidur RN293, disponível como com mancal axial rotativo ou personalizado parte especial.
  • Sucesso para o cliente: o material tribologicamente otimizado com lubrificantes sólidos integrados garante um baixo coeficiente de atrito e assim minimiza o ruído e a força durante o processo de ajuste. O projeto do rolamento adaptado pela igus à situação da instalação opera com baixa folga, reduz o tempo de desenvolvimento e projeto e oferece uma enorme vantagem de custo e peso em comparação com as alternativas de rolamentos.
Mancal axial no assento giratório
Para bancos giratórios:
Os bancos giratórios são utilizados principalmente em campistas e veículos comerciais. Entretanto, a mudança tecnológica em direção à direção autônoma significa que conceitos interiores mais dinâmicos também estão sendo cada vez mais desenvolvidos em carros de passageiros convencionais e em breve estarão na ordem do dia. Com assentos giratórios, o espaço limitado para veículos pode ser usado de forma mais eficaz: os assentos do motorista e do passageiro podem ser girados em até 360°, criando um grupo de assentos confortável para várias pessoas em pouco tempo.
Um mancal axial feito de material iglidur permite um simples ajuste manual ou elétrico com baixo torque de acionamento devido a seu baixo coeficiente de atrito deslizante. Devido aos lubrificantes sólidos integrados, o sistema não requer lubrificação adicional e funciona sem manutenção.
Os materiais utilizados foram validados em vários testes de resistência, nos quais, entre outras coisas, foram verificados quanto a desgaste e ruído na faixa de temperatura -20° a +80°C, onde resistiram sem manutenção ou falha. iglidur J ou RN293 também preenchem os requisitos de neblina no interior do veículo e têm um efeito amortecedor no sistema do assento em caso de vibrações.

Buchas autolubrificantes em motores compactos para reguladores de assento elétricos

  • O que é necessário: uma solução de bucha autolubrificante em motores compactos para ajuste elétrico do assento, atuador do assento e unidade de ajuste do assento
  • Requisitos: velocidades elevadas, espaço de instalação pequeno, baixo coeficiente de atrito, minimização de ruído, alta capacidade de carga, operação suave, baixo peso, livre de manutenção, sem lubrificação externa
  • Produtos adequados: buchas autolubrificantes de alta resistência ao desgaste iglidur J e iglidur H1 a temperaturas mais altas
  • Sucesso para o cliente: redução de ruído (NVH e BSR), alto desempenho em baixas e altas velocidades, baixos coeficientes de fricção, longa vida útil, sem necessidade de lubrificação externa, economia de custos e redução de peso
Atuador com engrenagens
Sobre motores compactos para ajustes de assentos elétricos:
Cada vez mais opções de ajustes eletrônicos estão encontrando seu caminho para as aplicações em série dos fabricantes de automóveis por meio de atuadores. A minimização do ruído e do peso são requisitos essenciais para qualquer projeto moderno de assento. As buchas autolubrificantes igus são mais leves e silenciosos que as soluções convencionais. Seus lubrificantes secos garantem uma longa vida útil sem lubrificação externa.
Motores compactos são usados nas seguintes aplicações de assento, entre outros: ajuste do comprimento do assento, inclinação do assento, ajuste da altura do assento, ajuste do encosto, ajuste do encosto, suporte lombar, feedback do assento háptico, suporte lombar, ajuste do encosto, tensionador do cinto do assento.

Exemplos de aplicação no ajuste do comprimento do assento elétrico e do encosto:
dryspin em atuadores lineares
Buchas autolubrificantes o e engrenagens em atuadores de assento

Proteção dinâmica do cabo em altura de assento e ajuste linear

  • O que é necessário: uma proteção dinâmica do cabo para o ajuste linear do assento e para o ajuste da altura do assento
  • Requisitos: proteção do raio dos cabos, operação suave, contato dos feixes de cabos no espaço estreito de instalação, fácil instalação e redução do tempo de instalação, inserção dos cabos pré-montados com conectores
  • Produtos correspondentes: esteira E2 micro, easy chain serie E06
  • Sucesso para o cliente: o tempo de instalação reduzido é um dos principais recursos das esteiras easy chains. Seu material elástico e robusto igumid NB também oferece ótima elasticidade e uma classificação UL94-V2.
O uso de esteira porta cabos como proteção dinâmica dos cabos garante o raio mínimo de curvatura dos cabos e prolonga a vida útil do sistema completo. Os componentes compactos e de fácil instalação oferecem vantagens na montagem inicial e nos trabalhos de reparo posteriores, pois os cabos e a esteira podem ser facilmente substituídos.
Esteira porta cabos no banco do veículo para ajuste linear

Proteção dinâmica de cabos para assentos giratórios

  • O que é necessário: uma proteção dinâmica de cabos para aplicações rotativas e pivotantes em sistemas de assentos
  • Exigências: proteção do raio dos cabos em um ângulo giratório de 200°.
  • Produtos correspondentes: esteira E2 micro, especialmente serie E2C.15
  • Sucesso para o cliente: proteção dos cabos e fornecimento contínuo do componente do assento por uma esteira porta cabos com raios de curva inversa (RBR)
Esteira porta cabos rotativa no banco do carro