Tecnologia de buchas sem lubrificação para bicicletas de carga

bicicleta de carga
bicicleta de carga

Pontos de articulação na bicicleta de carga eletrônica
Pontos de articulação na bicicleta de carga eletrônica

1 Espigão de selim com suspensão

Assento com suspensão com buchas iglidur

1 Espigão do assento com suspensão

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Leve
  • Não chama a atenção na cor preta
  • Sem lubrificação
Bucha de flange iglidur P

1 Espigão de selim com suspensão

Suspensão do assento por.schulz

2 Conjunto de cabeça

Cabeçote com mancais de deslizamento iglidur

2 Conjunto de cabeça

  1. Resistente a altas cargas (>60N/mm2)
  2. Especialmente desenvolvido para cargas extremas
  3. Resistente a choques e impactos
  4. Excelente coeficiente de atrito
  5. Resistente à corrosão
  6. Requer pouco espaço para instalação
  7. Isento de lubrificação
Buchas autolubrificantes iglidur Q

3 Alavanca do freio

Bucha na alavanca do freio

3 Alavanca do freio

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Leve
  • Não chama a atenção na cor preta
  • Sem lubrificação
Buchas autolubrificantes iglidur P

3 Alavanca do freio

Freio Trickstuff Piccola

4 Tampa da caixa

Kit de direção com buchas iglidur

4 Tampa da caixa

  • Material de baixo custo para produção de alto volume
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Bucha de flange iglidur GLW

5 Barra guia

Rótula igubal na barra guia

5 Barra de guia

  • Extremidade da haste metálica com rosca fêmea e esfera esférica de aço inoxidável para altas cargas transversais
  • Anel interno livre de manutenção feito de iglidur J
  • Carcaça feita de zinco fundido sob pressão ou aço inoxidável (mediante solicitação)
  • Série dimensional K de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Resistente à sujeira
  • Isento de lubrificação
Rótula KCRM

5 Barra de guia

Bicicleta de carga da Butchers & Bicycles

Barra de 5 guias

Várias buchas iglidur

5 Barra de guia

Bicicleta de carga da Butchers & Bicycles

6 Tampa da bateria

Buchas nas dobradiças da tampa da bateria

6 Tampa da bateria

  • Material de baixo custo para produção de alto volume
  • Resistente a choques e impactos
  • Insensível à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Leve
  • Sem lubrificação
Bucha de flange iglidur GLW

7 Freio a disco ou aro

Buchas em freios de bicicleta

7 Freio a disco ou aro

  • Adequado para altas temperaturas
  • Temperatura superior de aplicação de longo prazo 200°C Temperatura
  • superior de aplicação de curto prazo 240°C
  • Baixa absorção de umidade
  • Boa resistência ao desgaste sob água
  • Resistência muito alta
  • à mídia Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
Bucha iglidur H4

8 Rodagem livre

Roda livre com buchas iglidur

8 Roda livre Mancais

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao
  • desgaste Baixa absorção de umidade e alta
  • resistência à mídia Boa resistência ao desgaste sob a água
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos Resistente à
  • sujeira
  • e livre de
  • corrosão Leve
Bucha iglidur J3

8 Roda livre

  • Resistente ao desgaste, especialmente em altas cargas e velocidades
  • Alta resistência térmica de até +250°C
  • Resistente a impactos e insensível à pressão das bordas
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Linha padrão do estoque
Bucha iglidur Z

9 Desviador

Bucha no dérailleur

9 Rótulas

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente à pressão das bordas
  • Insensível a choques e impactos
  • Particularmente resistente à sujeira e à poeira
  • Resistente a altas cargas (>60N/mm²)
  • Sem lubrificação
Buchas autolubrificantes iglidur G

9 Desenhador

Desviador traseiro SRAM GX Eagle AXS

10 Motor/Drive

Bicicleta de montanha elétrica com área de motor destacada

10 Motor/Acionamento

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Silencioso
  • Leve
  • Sem lubrificação
  • Produção personalizada: moldada por injeção, impressa em 3D, torneada ou fresada
Engrenagens iglidur

10 Motor/Drive

Engrenagem impressa em 3D no redutor planetário de uma bicicleta eletrônica

11 Pedais

Bucha no pedal

11 Pedais

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de umidade
  • Boa resistência ao desgaste sob a água e alta resistência à mídia
  • Resistente à pressão das bordas, bem como a choques e impactos
  • Insensível à sujeira e à poeira
  • Leve
  • Sem lubrificação
Bucha iglidur J3

11 Pedais

Pedais de bicicleta Crankbrothers com bucha autolubrificante iglidur

12 Suporte

Contenção simples no suporte de bicicleta

12 Suporte

  • Material de baixo custo para produção de alto volume
  • Resistente à pressão das bordas
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Insensível a choques e impactos
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência à mídia
Buchas autolubrificantes iglidur J

13 Porta deslizante de caixa

Guias lineares drylin na porta deslizante da caixa

13 Porta deslizante de caixa

  • Material especializado em movimento linear
  • Orientação firme devido à pré-carga
  • Extremamente leve e de baixo perfil
  • Abrasão mínima
  • Suave e preciso
  • Resistente à sujeira
  • Resistente a altos impactos e cargas nas bordas
Guias de baixo perfil e carrinhos drylin N

Porta deslizante de 13 caixas

Bicicleta de carga Fulpra

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: