Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guias lineares drylin® T com grampo manual integrada

Guia linear drylin® T com sistema de fixação TW-12 diretamente no carrinho

Guias lineares drylin® T em quatro tamanhos com grampo manual integrado. A folga é ajustada diretamente no carrinho. Deslizar em vez de rolar - esse é o princípio no qual se baseia a guia linear de trilhos drylin® T. A guia de trilho drylin® T facilita ao máximo a transição do sistema de rolamento de esferas recirculantes para o sistema deslizante.

TK-12-15-HKA
TK-12-15-HKA
TK-12-15-HKA

 
CódigoTamanhoKz
[mm]
Ky
[mm]
Kx
[mm]
Dk
[mm]
Rosca do grampo manualPeso
[kg]
H
+0.35
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
A2
[mm]
C2
[mm]
K2 
TW-12-15-HKA152011,52420
M6
0,112447603830M5
TW-12-20-HKA202015,02728
M8
0,223063725340M6
TW-12-25-HKA2519193028
M8
0,333670805745M8
TW-12-30-HKA302321,53428
M8
0.574290927252M10

Pergunte aos nossos especialistas

Especialista da igus Anderson Batista
O especialista da igus® terá o prazer de aconselhá-lo - sem compromisso.
Contate-nos aqui

Baixar o documento técnico

Novidades HMI 2021
Faça o download do PDF facilmente com um clique do mouse e conheça a igus®.
Baixar o documento técnico

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para seus problemas em nosso site
Ir para outros produtos

Aumentar a tecnologia com as novidades da igus

Aumentar a tecnologia

  • Vida útil mais longa com buchas feitas de iglidur® J200
Reduzir custos com as novidades da igus

Reduzir custos

  • Sistema pronto para instalar
evidências das novidades igus

Comprovado

  • Testado. drylin® TW-12-15: dois trilhos, dois carrinhos com bucha fixa/flutuante, carga de 75N, acionamento central/centro de gravidade, curso percorrido sem troca de buchas: 35.000 km
Reciclagem com as novidades igus

Sustentabilidade

  • Sem lubrificação externa

Ficha técnica para download

Todas as informações técnicas podem ser encontradas em nosso PDF.
Ir para dados técnicos

Vídeo informativo


Govie


Exemplos de aplicação

_FA0817

Componentes de guia lineares para impressoras 3D

As start-ups com experiência em tecnologia são mais ousadas do que as outras ao transformar tecnologias emergentes em produtos novos e comercializáveis. 
Ir para o artigo
banner_blister_centre

igus® na tecnologia de armazenamento de um centro de blister

Tecnologia de buchas no centro automatizado de blisters e medicamentos.
Ir para o artigo
banner_labelling_machines

Componentes igus® nas máquinas rotuladoras KHS

Inúmeras buchas rotativas e lineares da linha de produtos igus® não são as únicas instaladas nas máquinas rotuladoras da KHS GmbH.
Ir para o artigo
icon_application_drawer_furniture

igus® ajuda futuros carpinteiros com o seu projecto

Na Cologne Chamber of Crafts, os futuros carpinteiros combinavam a estética escandinava com o design industrial. 
Ir para o artigo


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h