Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de esteiras porta cabos para passarelas catwalks

Uma passarela é utilizada para movimentar o tubo de perfuração para a plataforma de trabalho (equipamento de perfuração). O tubo é então levantado para a plataforma (finger board) pelo manipulador de tubos ou pelo top drive e armazenado temporariamente. Para o empurrar para cima, pequenas carrinhos correm ao longo da rampa. Estes são frequentemente operados com cabos hidráulicos que são guiados em esteiras porta cabos.
 
Além disso, as esteiras porta cabos encontram-se em várias unidades telescópicas nas quais os cabos dos sensores ou motores têm se movimentam.
Passarelas catwalks
Passarela catwalk com produtos igus

Produtos adequados para passarelas

Esteiras porta cabos E4.80

Esteiras porta cabos E4.80

  • O sistema modular da separação aumenta a vida útil dos seus cabos em até 4x
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 80 kg/m
Cabo chainflex CF27

Cabo servo CF27

  • Para aplicações de serviço mais pesado
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chama e resistente a UV

 

Esteiras porta cabos E4.56

Esteiras porta cabos E4.56

  • O sistema modular da separação aumenta a vida útil dos seus cabos em até 4x
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 62 kg/m
Cabo chainflex CF112

Cabo de dados CF112

  • Para aplicações de serviço mais pesado
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV
Cabo chainflex CF78.UL

Cabo de controle CF78.UL

  • Para aplicações exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h