Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos profinet chainflex® à prova de falhas e conectores codificados Telegärtner M12 D-codificados

Cabeamento de planta à prova de falhas - mesmo para aplicações pesadas e condições ambientais mais desfavoráveis.

Uma automação confiável da produção e da logística é a condição prévia para processos eficientes. Se apenas um componente falhar aqui, o tempo de inatividade do trabalho e da produção resultará rapidamente em custos significativos. Os conectores codificados igus profinet chainflex e Telegärtner M12x1 aumentam a confiabilidade. Comprovado em testes conjuntos com 19 milhões de ciclos sem qualquer deterioração mensurável da potência de transferência.
Encomende já uma amostra

Um exemplo prático:

Situação e sintomas iniciais

O sistema de buchas totalmente automatizado de uma grande empresa farmacêutica alemã de pedidos por correio falhou repetidamente. Isso resultou em custos enormes devido a:
 
  • Trabalho de reparo demorado
  • Quantidade adicional de trabalho
  • Entregas atrasadas
  • Reclamações de clientes

A análise pelos laboratórios de teste igus e Telegärtner mostrou:
 

  • Os cabos instalados não foram capazes de suportar as altas cargas mecânicas e falharam após um curto período de tempo.
  • A interrupção do deslocamento de isolamento dos conectores existentes não foi otimizada para as grandes seções transversais centrais, o que levou a problemas de contato.

Cabos e conectores à prova de falhas

cabos chainflex profinet

cabos chainflex profinet
  • Isolamento do condutor de elevada qualidade
  • Estrutura (4x0,34) C
  • Revestimento interno extrudado com enchimento de reforço para maior dinâmica
  • Blindagem exterior com ângulo de entrançado otimizado
  • Revestimento externo extrudido à pressão e resistente à abrasão
  • Testado com uma garantia de 36 meses

O conector plug-in Telegärtner M12

O conector plug-in Telegärtner M12
  • Design ideal: espaço de instalação suficiente protege contra curtos-circuitos
  • As conexões de deslocamento de isolamento não são projetadas apenas para condutores de fio único e sete fios, que é o caso normal, mas também para fios finos do tipo 19
  • Gerenciador de núcleo universal para diâmetros de núcleo de 0,9 mm a 1,6 mm para conexão segura de uma ampla variedade de tipos de núcleo e cabo



A melhor relação preço-desempenho

Verificação de preço e garantia para todos os cabos PROFINET

Com os cabos chainflex da igus, você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil. Damos a você nossa garantia de 36 meses sobre isso, assim como em cada um de nossos cabos PROFINET. 
Obtenha sua verificação de preço individual agora!

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h