Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Tubo corrugado e acessórios de tubo corrugado

Em certas áreas, os cabos apenas devem se movimentar em uma só direção espacial. Nosso sistema de tubo corrugado e-rib estabiliza os cabos de forma que nenhum movimento indesejado seja possível. Seu design fechado oferece proteção adicional ao cabo e, portanto, aumenta sua vida útil. Devido à função autossustentável dos elementos de guiamento nas laterais, pode ser usado em pequenos espaços – não obstante o longo alcance. Na área da sala limpa, o fornecimento de energia e-skin® é usado. O sistema foi desenvolvido especialmente para salas limpas e impressiona pelo seu design fechado e o mecanismo de abertura reutilizável.
 
Indústrias e aplicações comuns:  aplicações em pé e penduradas, pick & place, impressora, tecnologia médica...
Esteira porta cabos

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat e CFCLEAN

Sistema de condução de cabos e-skin® flat

Princípio modular para aplicações de acordo com a norma ISO classe 1

  • Design compacto e modular
  • Substuição rápida dos condutores
  • Adequadas para salas limpas de acordo com a norma IPA ISO Classe 1
  • Elevada confiabilidade devido à estrutura entrançada do cabo CFCLEAN
  • Disponível em estoque

Tubo corrugado e-skin

Esteiras porta cabos para salas limpas e-skin®

Fornecimento de energia para salas limpas

  • Altura interior: 28 a 40 mm
  • O sistema pode ser aberto e fechado como um zíper
  • Necessidade de menor espaço de instalação
  • Proteção contra poeira e entrada de água
  • Classificação IPA 1
  • Segundo prêmio na premiação de tecnologia limpa Fraunhofer 2018

e-rib

e-rib

Sistemas de tubos corrugados

  • Disponível em 4 tamanhos para larguras nominais da mangueira NW23, NW29, NW36 e NW48
  • Pode ser facilmente trocado
  • Para aumentar a vida útil dos cabos em tubos corrugados

Solução de cabo Scara

Solução de cabo Scara

Reforço de mangueira corrugada Scara

  • para larguras de mangueira nominais NW29 ou I-PISG-29B / S
  • A espinha dorsal do seu robô Scara
  • Pode ser facilmente trocado
  • Para o aumento da vida útil das mangueiras corrugadas usadas para robôs Scara.

Mangueiras de proteção de cabos PMA

Mangueiras de proteção de cabos PMA
  • Para proteger os cabos elétricos flexíveis

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h