Tecnologia de acionamento modular drylin

Eixos lineares sem lubrificação com fuso de avanço, correia dentada e cremalheira de engrenagem

Visão geral da tecnologia de acionamento

Visão geral de nossos eixos lineares e acessórios

Eixos lineares com fuso de avanço

Eixos lineares com fuso de avanço

Eixos lineares com correia dentada

Eixos lineares com correia dentada

  • Para posicionamento rápido
  • Para comprimentos de curso de até 3.000 mm
  • Também disponível como eixo cantilever e eixo reverso
 Eixos lineares com cremalheira de engrenagens

Eixos lineares com cremalheira de engrenagens

  • Ideal para construções multiaxiais
  • Pronto para conexão com motor e sistema de controle
Mesas XY para tarefas de ajuste

Mesas XY para tarefas de ajuste

  • Módulos lineares com duas direções de ajuste
  • Para superfícies de trabalho de até 500 mm x 500 mm
Motores elétricos

Motores elétricos correspondentes

  • Motores de passo, CC e EC/BLDC
  • Vários tamanhos e projetos de instalação
Acessórios técnicos

Acessórios técnicos

  • Para movimento manual e elétrico
  • Elementos operacionais, acessórios de fixação e montagem
DDX

Configurador de tecnologia de acionamento

Eixos lineares personalizados de acordo com suas necessidades

Quando devo usar qual unidade em meu sistema?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Acionamento do fuso de avanço

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

Acionamento por correia dentada

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Acionamento por cremalheira e pinhão

Vantagens da tecnologia de acionamento drylin

Livre de lubrificação e manutenção

Livre de lubrificação

Silenciosas

Silenciosas

Muito econômicos

Muito econômicos

Sustentável

Sustentabilidade

Resistente à temperatura

Personalizável & pronto para conectar

Ícone de pronto para conectar

Exemplos de aplicação da tecnologia de acionamento

Exemplo de aplicação da tecnologia de acionamento Art Robotics

Configuração de medição especial com eixos de fuso de avanço

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução livre de lubrificação para ambientes empoeirados

Tecnologia de acionamento em uma estação de picking

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

AWB

Mais exemplos de aplicações

Mais informações sobre a tecnologia de acionamento

Amostra grátis

Amostra

Motores elétricos correspondentes

Motores elétricos

Solicite o white paper

White paper sobre tecnologia de acionamento

Perguntas frequentes de nossos clientes

  1. Os acionamentos por correia dentada oferecem alta aceleração e repetibilidade. Portanto, eles são particularmente adequados para máquinas pick-and-place, sistemas de embalagem, impressoras 3D e outras aplicações em que é necessário um posicionamento rápido e preciso.
  2. Os acionamentos de fuso de avanço oferecem alta capacidade de carga, precisão e transmissão de potência. Portanto, eles são adequados para fresagem CNC, máquinas de marcação a laser, máquinas-ferramentas e aplicações de robótica. O acionamento do fuso de avanço garante um posicionamento forte e preciso.
  3. Os acionamentos de cremalheira e pinhão oferecem uma combinação de alta velocidade, precisão e capacidade de carga. As aplicações para acionamentos lineares com cremalheira de engrenagens podem ser encontradas no manuseio de materiais, embalagens, automação de linhas de montagem e outras áreas em que é necessário um posicionamento rápido e preciso em distâncias maiores.
DDX

Configurador de tecnologia de acionamento

Acionamentos lineares individuais de acordo com suas necessidades

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças detalhada
  • Entrega rápida* (pronta para envio em 48 horas)

Você também pode ter interesse em:

Motores elétricos drylin

Motores
  • Diferentes versões com codificador ou freio
  • Diferentes conexões, como fios trançados, conectores Molex ou métricos
  • Diferentes tipos de proteção contra respingos de água, vácuo e muito mais

sistemas de controle de motor drylin

Sistemas de controle de motor
  • Com e sem caixa
  • Para diferentes tipos de motores
  • Exemplos de programas para download
  • Tutoriais em vídeo gratuitos

cabos de motor drylin

Cabos
  • 3m, 5m, 10m ou 20m de comprimento
  • Diversos materiais externos
  • Conectores retos e angulares
  • Disponíveis em estoque

Você gostaria de um pouco mais de automação?

LCA

Automação de Baixo Custo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: