Tecnologia de acionamento modular drylin

Eixos lineares sem lubrificação com fuso de avanço, correia dentada e cremalheira de engrenagem

Três acionamentos lineares para Drive Technology no configurador de imagens.

Visão geral de nossos eixos lineares e acessórios

Eixos lineares com fuso de avanço

Módulo linear SHT-20 com barras-guia e fuso roscado.

Eixos lineares com correia dentada

Eixo linear SLW-ES-1040 em vista superior com guias e carro.
  • Para posicionamento rápido
  • Para comprimentos de curso de até 3.000 mm
  • Também disponível como eixo cantilever e eixo reverso

Eixos lineares com cremalheira de engrenagens

Eixo em balanço com sistema de guia linear e carro central.
  • Ideal para construções multiaxiais
  • Pronto para conexão com motor e sistema de controle

Mesas XY para tarefas de ajuste

Guia linear com carro e fuso, recortada sobre fundo branco.
  • Módulos lineares com duas direções de ajuste
  • Para superfícies de trabalho de até 500 mm x 500 mm

Motores elétricos correspondentes

Atuadores DMX de vários tamanhos com vista frontal sobre fundo cinza.
  • Motores de passo, CC e EC/BLDC
  • Vários tamanhos e projetos de instalação

Acessórios técnicos

Acessórios para atuadores drylin: vários suportes, contador, alavanca e grampos para montagem.
  • Para movimento manual e elétrico
  • Elementos operacionais, acessórios de fixação e montagem

Quando devo usar qual unidade em meu sistema?

Acionamento do fuso de avanço

Acionamento por correia dentada

Acionamento por cremalheira e pinhão

Vantagens da tecnologia de acionamento drylin

Livre de lubrificação e manutenção

Silenciosas

Muito econômicos

Sustentável

Resistente à temperatura

Personalizável & pronto para conectar

Exemplos de aplicação da tecnologia de acionamento

Configuração de medição especial com eixos de fuso de avanço

Instalação robótica para aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Impressora 3D para concreto l Solução livre de lubrificação para ambientes empoeirados

Uma impressora 3D constrói um grande muro curvo em uma obra ao ar livre.

Tecnologia de acionamento elétrico em um sistema de posicionamento automatizado

Estação de separação da igus em um ambiente de feira ou exposição.

Mais exemplos de aplicações

Mancais de deslizamento em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e produção.

Mais informações sobre a tecnologia de acionamento

Apoio para os pés em estojo com lupa destacada.

Amostra grátis

Símbolo de compra e dois motores igus para a loja online.

Motores elétricos correspondentes

Whitepaper drylin E: acionamento por correia dentada ou por fuso para módulos lineares.

Solicite o white paper

Perguntas frequentes de nossos clientes

  1. Os acionamentos por correia dentada oferecem alta aceleração e repetibilidade. Portanto, eles são particularmente adequados para máquinas pick-and-place, sistemas de embalagem, impressoras 3D e outras aplicações em que é necessário um posicionamento rápido e preciso.
  2. Os acionamentos de fuso de avanço oferecem alta capacidade de carga, precisão e transmissão de potência. Portanto, eles são adequados para fresagem CNC, máquinas de marcação a laser, máquinas-ferramentas e aplicações de robótica. O acionamento do fuso de avanço garante um posicionamento forte e preciso.
  3. Os acionamentos de cremalheira e pinhão oferecem uma combinação de alta velocidade, precisão e capacidade de carga. As aplicações para acionamentos lineares com cremalheira de engrenagens podem ser encontradas no manuseio de materiais, embalagens, automação de linhas de montagem e outras áreas em que é necessário um posicionamento rápido e preciso em distâncias maiores.
Configurador de tecnologia de acionamento ddx em um laptop com componentes de acionamento exibidos.

Configurador de tecnologia de acionamento

Acionamentos lineares individuais de acordo com suas necessidades

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças detalhada
  • Entrega rápida* (pronta para envio em 48 horas)

Você também pode ter interesse em:

Atuadores DMX de vários tamanhos com vista frontal sobre fundo cinza.

Motores elétricos drylin

  • Diferentes versões com codificador ou freio
  • Diferentes conexões, como fios trançados, conectores Molex ou métricos
  • Diferentes tipos de proteção contra respingos de água, vácuo e muito mais
Módulo de controle igus D1/D2 com interfaces e placa de circuito.

sistemas de controle de motor drylin

  • Com e sem caixa
  • Para diferentes tipos de motores
  • Exemplos de programas para download
  • Tutoriais em vídeo gratuitos
Coleção de cabos motek com quatro cabos de motor e diferentes conectores.

cabos de motor drylin

  • 3m, 5m, 10m ou 20m de comprimento
  • Diversos materiais externos
  • Conectores retos e angulares
  • Disponíveis em estoque

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: