Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Localizador de produto para módulos lineares drylin®

… Localizador de produtos online para módulos lineares ...

Clique & Confira & Encomende
 
Novo localizador de produtos online para módulos lineares
Como posso encontrar rapidamente o módulo linear certo de que preciso? Como posso então configurar e solicitar o sistema linear selecionado pronto para conexão? E essas são precisamente as questões abordadas pela nova ferramenta online para módulos lineares na tecnologia de acionamento drylin®. Seja no computador, tablet ou smartphone, selecionar o módulo linear certo agora é muito conveniente e fácil. Você pode selecionar facilmente o sistema certo com apenas alguns parâmetros técnicos e o comprimento de curso desejado. 
Em seguida, reúna os itens escolhidos mais os acessórios desejados para que fique tudo pronto para a instalação. E encomende convenientemente na loja online.
Drylin E designer de módulo linear para tecnologia de acionamento

Melhore a tecnologia com a igus® Aumentar a tecnologia
  • Seleção rápida do módulo linear certo
  • Configure tudo diretamente na ferramenta online para que esteja pronto para conexão
  • Seguro com indicação do desempenho de funcionamento em cursos duplos e utilização do motor
  • Com controles manuais ou motores elétricos
Reduza custos com a igus® Reduzir custos
  • Entrega de produtos prontos a instalar a partir de uma única fonte
  • Reduza o tempo que você gasta projetando seu sistema baixando diretamente módulos CAD 3D e desenhos dimensionais
  • Soluções industriais, como aço inoxidável ou em conformidade com a FDA, selecionáveis com um clique do mouse
  • Documentação e descrição do sistema incluídas
  • Número de peça exclusivo e indicação do número do desenho
A igus® demonstra como funciona! Comprovado
  • Verificação de adequação incluída. Todos os itens selecionados (módulo linear, acessórios, etc.)  se encaixam.
  • Guias lineares, testadas com spray de sal (NSS) de acordo com DIN EN 9227/ASTM B-117
  • Testado: padrão da série ZLW-1040, curso de 1500 mm, motor NEMA24, carga de 25N, aceleração de 0,8 m/s², velocidade de 1,5 m/min, ciclo de trabalho 25%: mais de 5.900.000 cursos duplos, utilização do motor é 58%
Plástico para óleo - igus® é sustentável Sustentabilidade
  • Todos os módulos lineares configuráveis são 100% livres de manutenção devido aos polímeros igus® autolubrificantes em todos os pontos de apoio
  • 100% limpo e higiênico
  • Sem lavagem de gorduras e óleos nos processos de limpeza

Catálogo de novos produtos

Além da apresentação do produto, dados técnicos, dimensões e imagens, o novo folheto online é enriquecido com informações adicionais, tais como uma ligação à loja online, white papers, publicações no blog e vídeos explicativos. É possível baixar facilmente o catálogo completo e páginas individuais. O catálogo também pode ser compartilhado com colegas através de e-mail ou redes sociais.
 
Use o catálogo aqui


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h