e-skin® flat com esteira suporte SKF.S

Número da peça Largura externa BaAltura externa HaRaio de curvatura R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

e-skin® flat com esteira de suporte SKF.S.10.055.01.0

e-skin® plano com esteira de suporte

Mais estabilidade, mais fácil de montar

Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Raio de curvatura [mm]Passo [mm]Espaçador do terminal de fixação
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

e-skin® flat com esteira de suporte SKF.S.10.125.01.0

e-skin® plano com esteira de suporte
Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Raio de curvatura [mm]Passo [mm]Espaçador do terminal de fixação
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Acessórios adequados

Espaçador

e-skin® flat com esteira de suporte com sensor ultra-sônico

Perfis planos e-skin

Série e-skin

Mais séries e-skin

Esteira porta cabos para salas limpas

Esteira porta cabos para salas limpas

Exemplo de aplicação de e-skin flat

Sistema linear com buchas de ar

Sistema linear com buchas de ar

Mais aplicações de esteiras porta cabos

Sistema linear com buchas de ar

Você pode se interessar também em

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: