Alterar idioma :
A emissão de ruído de máquinas e instalações é uma questão importante há muito tempo, e não apenas desde a Diretiva de Máquinas 2006/42/EG. Cada componente, especialmente os que se movimentam, pode contribuir para reduzir o nível de ruído de uma máquina. Nossas correntes eletrônicas são produtos particularmente silenciosos e de baixa vibração. Com 32dB(A) a 1m/s, por exemplo, elas são mais silenciosas do que uma rua residencial fora de mão à noite ou do que uma pessoa sussurrando.
Realizado na prática:
No estúdio Tagesschau da ARD, os movimentos muito suaves das câmeras suspensas são possíveis graças a três robôs de câmera suspensos no teto. As cadeias de energia E6, especialmente de baixa vibração, conduzem a energia e os dados da forma mais silenciosa e confiável possível.

Dicas valiosas sobre como planejar e otimizar suas próprias cadeias de energia em uma ampla gama de aplicações, projetando-as para uma vida útil máxima. As dicas não pretendem, de forma alguma, substituir a orientação pessoal de nossos especialistas. Nossos consultores técnicos no campo e no escritório terão prazer em ajudá-lo, por exemplo, com medições, projeto, instalação e comissionamento no local.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h