Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Resultado de acordo com DIN EN ISO 14644-1 | Séries de esteiras porta cabos | Relatório nº | Velocidade [m/s] |
---|---|---|---|
ISO Classe 1 | SKF12O/SKF12C sistema de cápsula única de e-skin | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 1 | e-skin flat 3 camadas | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 1 | SKY28.068.02.1 e-skin híbrido | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
ISO Classe 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Classe 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
ISO Classe 2 | E14,3,038,0 | IG 0308-295 | 1,0 |
ISO Classe 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
ISO Classe 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO Classe 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Classe 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
Condução de cabos planos e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Esteira porta cabos C6 | Esteira porta cabos E6/E6.1 | Cabos disponíveis comercialmente | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Testes contínuos de salas limpas no igus certificado pelo IPA laboratório de salas limpas | ✔ | ✔ |
Modularidade/princípio do bloco de construção | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Enchimento rápido, aberto | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Entrega rápida | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponíveis rapidamente em estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Pode ser encurtado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Pode ser ampliado | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Taxa de produtividade elevada | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sem quantidade mínima de pedido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Muito econômicos | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Adequado para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Economizam espaço | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Carga | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Garantido por até 36 meses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Funcionamento tranquilo e suave | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo da vida útil online | X | X | X | ✔ | X |
Configurador online das separações internas | Em preparação | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Adequadas para as seguintes indústrias | Fabricação elétrica Indústrias 3C Bonding Dispenser Indústria de semicondutores Produção de FPD Tecnologia médica Microeletrônica AOI | Fabricação elétrica Setores 3C Dispensador Corte de vidro Setor de semicondutores Produção FPD Microeletrônicos AOI | Fabricação elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica Robôs de painel Embalagem | Fabricação elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrônica Robôs de painel Embalagem Plotters Tecnologia médica | Fabricação elétrica Indústrias 3C Microeletrônica Indústria de semicondutores Produção de FPD |
Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h