Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Esteiras porta cabos para movimentos circulares e em espiral

Girar 7.000 graus em uma orientação horizontal enquanto segura e confiável guiando energia, dados, líquidos, gases, óleos e luz é algo que muitas fontes de energia para movimentos circulares não são capazes de fazer. Aqui, mais uma vez, a esteira porta cabos ressalta sua versatilidade e design modular. Nem sempre tem que ser de 7.000 graus. O twisterchain oferece soluções do sistema modular padrão para movimentos circulares de até 400 graus com grandes cargas de cabos.

Produtos

twisterchain, novo

twisterchain – nova geração Geração atual

Resistente, silencioso, para cargas elevadas, pode virar a 540

  • Altura interior: 28 a 56 mm
  • Travessas que podem ser abertas ao longo do raio interior
  • Mais forte; possibilidade de maiores pesos de preenchimento
  • 25% menos peso que o twisterchain anterior
  • Altamente dinâmico e movimento silencioso (com nova calha)
  • Interior suave com desenho amigável para cabos
  • Mais de 1 milhão de ciclos testados com sucesso no laboratório da igus®
  • Velocidades rotativas de até 1 m/s e mais, movimentos rotativos/em espiral até 540  (360  de fábrica)


twisterchain

twisterchain Modelo antecessor do twisterchain, novo

Movimentos circulares e em espiral

  • Altura interior: 28 a 56 mm
  • Abertura ao longo do raio interior e exterior
  • Versão clássica


twisterband

twisterband

Movimentos rotativos de até 7.000° nos espaços mais confinados

  • Altura interior: 9 a 22 mm
  • Possibilidade de velocidades rotativas de até 180 °/s
  • Espaço mínimo de instalação, se encaixa muito bem em torno do eixo rotativo
  • Ótimo custo-benefício e fácil de preencher
  • Pode ser utilizado de forma confiável em várias posições de instalação (horizontal, vertical de cabeça para baixo)


twisterband HD

twisterband HD

Movimentos rotativos nos mais confinados dos espaços, agora ainda mais fortes

  • Altura interior: 22 a 30 mm
  • Faixa de temperatura de -40°C a + 80°C, aplicações externas
  • Forte conexão entre pino e gancho para cargas elevadas e longa vida útil


Fonte de energia rotativa RBR

RBR

Movimentos rotativos rápidos

  • Gira até 360 graus por segundo
  • Movimentos circulares seguros usando um sistema modular



Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h