Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Autolubrificantes

autolubrificantes

Os polímeros de alto desempenho dos materiais auto lubrificantes são compostos por: • Polímero base; Os polímeros base são responsáveis pela resistência do desgaste • Fibra e materiais de preenchimento; As fibras e materiais de preenchimento reforçam a bucha para que grandes forças ou cargas nas bordas sejam possíveis • Lubrificante sólido. Lubrificantes sólidos lubrificam a bucha independentemente e previnem a fricção do sistema. Estes componentes não são aplicados em camadas, ao invés disso, são misturadas homogeneamente. A vantagem deste design é clara, uma vez que explicado os requisitos da superfície. • Coeficiente de atrito que é determinado especialmente pela superfície de bucha, deve ser o menor possível. • A superfície não ser removida por forças que agem sobre a bucha. • A força do desgaste age especialmente sobre a superfície da bucha, para isso, a bucha deve ter uma alta resistência. Não tem como um material simples obter todas essas funções, um componente age para cada material autolubrificante.