Alterar idioma :

O sistema de guia de baixo perfil drylin N é ideal para aplicações com espaços de instalação reduzidos pois oferece alturas de 6 a 12 mm. As dimensões reduzidas também resultam em consumo de energia eficiente e baixas emissões, bem como em soluções de sistema transportáveis. O sistema de guia de baixo perfil impressiona pelo seu alto nível de produção e materiais. O produto em si atinge todas as qualidades com um mínimo de componentes. Isso significa que a instalação é concluída rapidamente e a manutenção é tão simples quanto possível.
Design compacto com uma altura de instalação de 9 a 12 mm.
Graças ao design leve e energeticamente eficiente do sistema de guia de baixo perfil.
As forças de deslocamento definidas facilitam o ajuste e o posicionamento.
A pré-carga da mola das guias e dos elementos deslizantes garante um funcionamento silencioso.
Graças as guias sobremoldadas (ligação permanente entre a guia e o elemento deslizante).
Graças ao uso de carrinhos duplos, não é necessário utilizar vários.

Você tem alguma dúvida sobre as guias lineares drylin? Teremos o prazer de ajudá-lo por telefone ou por chamada de vídeo on-line via MS Teams.

Convença-se do nosso sistema de guia de baixo perfil drylin N com a nossa caixa de amostras.

10 economias potenciais que podem ajudar você a reduzir custos desnecessários com as guias lineares drylin.

Guia de prisma de pré-carga

Sistema de guia de baixo perfil SLN com fuso de avanço

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h