O que os materiais iglidur® para contato com alimentos podem fazer?

Os materiais iglidur® estão mais em casa quando componentes não são lubrificados e a higiene máxima é necessária. Onde é que isto é mais importante senão no manuseamento e processamento de alimentos? Este grupo inclui materiais em conformidade com FDA para as mais variadas condições de operação em termos de umidade e de temperatura.

Materiais iglidur® para contato com alimentos têm as seguintes especificações:


iglidur® A181 – a bucha universal para contato com alimentos

  • A bucha universal para contato com alimentos
  • Em conformidade com o regulamento (UE) nº 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Instalação universal
iglidur® A181: material e especificações

iglidur® A350 – o maratonista a altas temperaturas no setor alimentício

  • Em conformidade com o regulamento (UE) nº 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
  • Para uso com temperaturas até +180 °C
Material iglidur® A350 e especificações

iglidur® A500 – especialista resistente a substâncias nocivas e temperatura

  • O maratonista em temperaturas mais elevadas no setor alimentício
  • Em conformidade com o regulamento (UE) nº 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C até +250 °C
Material iglidur® A500 e especificações

iglidur® A180 – o material universal para alimentos

  • O material universal em conformidade com FDA
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and Drug Administration" (FDA) para contato contínuo com alimentos
  • Boa resistência a substâncias nocivas
  • Para ambientes úmidos
Material iglidur® A180 e especificações

iglidur® A200 – o "clássico alimentar" para velocidades baixas

  • Em conformidade com FDA, para velocidades baixas
  • O material iglidur® A200 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Para contato direto com alimentos
  • Para velocidades baixas
Material iglidur® A200 e especificações

iglidur® A160 – bucha "alimentar" com alta resistência a substâncias nocivas até +90 °C

  • Em conformidade com as normas da FDA e UE relativas a produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com o regulamento (UE) nº 10/2011
  • Em conformidade com a FDA
  • Alta resistência a meios
Material iglidur® A160 e especificações

iglidur® UW160 – para o contato com água potável

  • Em conformidade com KTW, adequado para o contato com água potável
  • Extrema resistência ao desgaste em líquidos sob operação contínua
  • Adequado para o contato com água potável (em conformidade com KTW)
  • Boa resistência a substâncias nocivas
iglidur® UW160: material e especificações

iglidur® T220 – para a indústria de tabaco

  • Para a indústria do tabaco, em conformidade com FDA
  • Livre de ingredientes proibidos ou indesejados pela indústria do tabaco
  • O material iglidur® T220 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA)
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
iglidur® T220: material e especificações

Produtos igus feitos de materiais iglidur na loja online

1) Máx. Temperatura de aplicação a longo prazo
2) Máx. Pressão de superfície admissível a +20°C
3)Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotativo

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h